您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
MKS - Spannschraube
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Powered by
CAD模型選擇
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/mks_spannschraube.prj},{NB=315316-11},{IDNR=315316},{DG=11},{SW=10},{N=0},{H=85},{M=M20},{MM=20.000},{MY=2.500},{AUS=innen},{AUSIN=0},{A1=89.700},{A2=60.000},{A3=55.000},{A4=4.500},{A5=8.000},{A6=8.000},{VERS=1.000},{VERS1=12.000},{VERS2=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
IDNR
Ident-Nr.
ⁿ/ₐ
DG
Dorn-Grösse
ⁿ/ₐ
SW
SW innen/aussen
[mm]
N
[mm]
H
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
ROEHM-315305-MKS-00
315305
00
4
0
26
M6
ROEHM-315306-MKS-01
315306
01
4
0
30
M8
ROEHM-315307-MKS-02
315307
02
6
0
35
M10
ROEHM-315308-MKS-03
315308
03
8
0
37
M11x1.5
ROEHM-315309-MKS-04
315309
04
8
0
40
M12
ROEHM-315310-MKS-05
315310
05
8
0
44
M14
ROEHM-315311-MKS-06
315311
06
8
0
52
M14
ROEHM-315312-MKS-07
315312
07
10
0
58
M16
ROEHM-315313-MKS-08
315313
08
10
0
65
M20
ROEHM-315314-MKS-09
315314
09
10
0
69
M20
ROEHM-315315-MKS-10
315315
10
10
0
76
M20
ROEHM-315316-MKS-11
315316
11
10
0
85
M20
ROEHM-315317-MKS-00
315317
00
8
9
26
M6
ROEHM-315318-MKS-01
315318
01
11
9
30
M8
ROEHM-315319-MKS-02
315319
02
13
10
35
M10
ROEHM-315320-MKS-03
315320
03
17
12
37
M11x1.5
ROEHM-315321-MKS-04
315321
04
17
12
40
M12
ROEHM-315322-MKS-05
315322
05
19
14
44
M14
ROEHM-315323-MKS-06
315323
06
22
15
52
M14
ROEHM-315324-MKS-07
315324
07
27
18
58
M16
ROEHM-315325-MKS-08
315325
08
32
20
65
M20
ROEHM-315326-MKS-09
315326
09
36
20
69
M20
ROEHM-315327-MKS-10
315327
10
36
20
76
M20
ROEHM-315328-MKS-11
315328
11
36
20
85
M20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表