您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
Polycarbonat Gehäuse mit Klarsichtdeckel - Product group 33
Rose Systemtechnik GmbH
Industrial enclosures
Powered by
CAD模型選擇
{rose_systemtechnik/industriegehaeuse/polycarbonat_transparent_asmtab.prj},{NB=ROSE 33.12 12 11},{BESTNR=33.12 12 11},{W=120},{L=122},{GEW=560},{H=122},{BESTNR2=33121211},{BESTNR3=03121211},{PPATH=assemblies/pc_asmtpl.prj},{HERSTELLER=Rose Systemtechnik GmbH},{TYP=33121211},{CATALOG=Technische Daten},{INFO=Katalog Info},{BENENNUNG=Polycarbonatgehäuse mit Klarsichtdeckel},{B=120},{T=105},{MATERIAL=Polycarbonat},{IP=IP66},{RAL=lichtgrau (RAL 7035)},{BRENNVERHALTEN=V2},{OBERFLAECHEN=>10^15 Ohm},{DURCHSCHLAG=> 30 KV/mm},{TOXISCH=halogenfrei},{CRDICHTUNG1=CR-Dichtung (Standard)},{CRDICHTUNG2=-30},{CRDICHTUNG3=90},{SILIKON1=VMQ-(Silikon) (optional)},{SILIKON2=-30},{SILIKON3=125},{ETIM8=EC000061},{URSPRUNGSLANG=RO},{ZOLLTARIFNUMMER=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
HERSTELLER
Hersteller
ⁿ/ₐ
TYP
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
H
Height
[mm]
B
Width
[[mm]]
T
Tiefe
[[mm]]
MATERIAL
Materialgüte
ⁿ/ₐ
IP
Schutzart nach EN 60529
ⁿ/ₐ
RAL
Farbe Gehäuse
ⁿ/ₐ
BRENNVERHALTEN
Selbstverlöschend
[UL 94]
OBERFLAECHEN
IEC 60093
ⁿ/ₐ
DURCHSCHLAG
IEC 60243-1
ⁿ/ₐ
TOXISCH
ⁿ/ₐ
CRDICHTUNG1
Standarddichtung
ⁿ/ₐ
CRDICHTUNG2
min. Temperatur
[[°C]]
CRDICHTUNG3
[°C] max. Temperatur
[[°C]]
SILIKON1
Optional VMQ-Silikon
ⁿ/ₐ
SILIKON2
[°C] min. Temperatur
[[°C]]
SILIKON3
[°C] max. Temperatur
[[°C]]
ETIM8
ETIM 8 Klassifizierung
ⁿ/ₐ
URSPRUNGSLANG
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
ZOLLTARIFNUMMER
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
ROSE 33.05 05 04
Rose Systemtechnik GmbH
33050504
Polycarbonatgehäuse mit K...
70
52
50
35
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000058
RO
39269097
ROSE 33.05 07 04
Rose Systemtechnik GmbH
33050704
Polycarbonatgehäuse mit K...
74
65
50
35
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000058
RO
39269097
ROSE 33.08 08 06
Rose Systemtechnik GmbH
33080806
Polycarbonatgehäuse mit K...
200
82
80
55
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000058
RO
39269097
ROSE 33.08 08 09
Rose Systemtechnik GmbH
33080809
Polycarbonatgehäuse mit K...
250
82
80
85
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000058
RO
39269097
ROSE 33.08 12 06
Rose Systemtechnik GmbH
33081206
Polycarbonatgehäuse mit K...
240
120
80
55
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000058
RO
39269097
ROSE 33.08 12 09
Rose Systemtechnik GmbH
33081209
Polycarbonatgehäuse mit K...
280
120
80
85
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000058
RO
39269097
ROSE 33.08 16 06
Rose Systemtechnik GmbH
33081606
Polycarbonatgehäuse mit K...
270
160
80
55
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000058
RO
39269097
ROSE 33.08 16 09
Rose Systemtechnik GmbH
33081609
Polycarbonatgehäuse mit K...
340
160
80
85
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000058
RO
39269097
ROSE 33.12 12 06
Rose Systemtechnik GmbH
33121206
Polycarbonatgehäuse mit K...
587
122
120
55
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000059
RO
39269097
ROSE 33.12 12 09
Rose Systemtechnik GmbH
33121209
Polycarbonatgehäuse mit K...
430
122
120
85
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000060
RO
39269097
ROSE 33.12 12 11
Rose Systemtechnik GmbH
33121211
Polycarbonatgehäuse mit K...
560
122
120
105
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000061
RO
39269097
ROSE 33.12 16 09
Rose Systemtechnik GmbH
33121609
Polycarbonatgehäuse mit K...
490
160
120
90
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000062
RO
39269097
ROSE 33.12 16 14
Rose Systemtechnik GmbH
33121614
Polycarbonatgehäuse mit K...
600
160
120
140
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000063
RO
39269097
ROSE 33.12 20 08
Rose Systemtechnik GmbH
33122008
Polycarbonatgehäuse mit K...
492
200
120
75
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000064
RO
39269097
ROSE 33.12 20 09
Rose Systemtechnik GmbH
33122009
Polycarbonatgehäuse mit K...
600
200
120
90
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000065
RO
39269097
ROSE 33.12 24 10
Rose Systemtechnik GmbH
33122410
Polycarbonatgehäuse mit K...
670
240
120
100
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000066
RO
39269097
ROSE 33.15 20 08
Rose Systemtechnik GmbH
33152008
Polycarbonatgehäuse mit K...
666
200
150
75
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000067
RO
39269097
ROSE 33.16 24 09
Rose Systemtechnik GmbH
33162409
Polycarbonatgehäuse mit K...
830
240
160
90
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000068
RO
39269097
ROSE 33.16 24 12
Rose Systemtechnik GmbH
33162412
Polycarbonatgehäuse mit K...
970
240
160
120
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000069
RO
39269097
ROSE 33.20 36 15
Rose Systemtechnik GmbH
33203615
Polycarbonatgehäuse mit K...
2166
360
200
149
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000070
RO
39269097
ROSE 33.23 30 09
Rose Systemtechnik GmbH
33233009
Polycarbonatgehäuse mit K...
1300
300
230
85
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000071
RO
39269097
ROSE 33.23 30 11
Rose Systemtechnik GmbH
33233011
Polycarbonatgehäuse mit K...
1575
300
230
110
Polycarbonat
IP66
lichtgrau (RAL 7035)
V2
>10^15 Ohm
> 30 KV/mm
halogenfrei
CR-Dichtung (Standard)
-30
90
VMQ-(Silikon) (optional)
-30
125
EC000072
RO
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Aluminium Gehäuse - Product group 01
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
ABS Gehäuse - Product group 09
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
Polyester Gehäuse - Product group 02
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
Polycarbonat Gehäuse - Product group 03
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
Aluform Gehäuse - Product group 04
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
Compact enclosures HD, single-door - Hygienic Design
Rittal
29.05.2024
Modèle 35-422 - Pied à rotule polyamide taraudé - Inox - Avec patin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
SKINTOP® ST - Cable gland plastic
LAPP
10.06.2024
3687352 - Housings TG PC, transparent
Bossard Catalog
31.10.2023
VRS-F - Starpoint eyebolt turnable
RUD
28.10.2022
Model 5325 - Female / female union NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
LSQ.A-SST - Levelling elements
Elesa
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表