您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
S78 - S78
CAMST
德利机床附件
Powered by
CAD模型選擇
{camst/dlma/s78.prj},{NB=S78160-35-60},{NO=S78 160-35-60},{RH=60},{DIA=160},{HH=35},{M=M16x120 (M20)},{H=12},{FMAX=19000},{SZ=3.3},{FZ=8.7},{MM=16.000},{P=120.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
NO
Part NO.
[mm]
RH
Rubber hardness index shore(A)+-3
[mm]
DIA
Dimensions
[mm]
HH
Dimensions
[mm]
M
Bolt
[mm]
H
Adjust heigh
[mm]
FMAX
Static load per mount
[N]
SZ
Nominal Values
[mm]
FZ
Nominal Values
[HZ]
MM
[mm]
P
[mm]
S7840-15-50
S78 040-15-50
50
40
15
M5x30
5
250
1.4
13
5.000
30.000
S7880-25-50
S78 080-25-50
50
80
25
M10x80
8
1000
2.8
9.4
10.000
80.000
S7880-25-60
S78 080-25-60
60
80
25
M10x80
8
1700
2.8
9.4
10.000
80.000
S7880-25-70
S78 080-25-70
70
80
25
M10x80
8
2500
2.8
9.4
10.000
80.000
S78120-32-50
S78 120-32-50
50
120
32
M12x100
12
4000
3.2
8.8
12.000
100.000
S78120-32-60
S78 120-32-60
60
120
32
M12x100
12
5500
3.2
8.8
12.000
100.000
S78120-32-70
S78 120-32-70
70
120
32
M12x100
12
8500
3.2
8.8
12.000
100.000
S78120-32-80
S78 120-32-80
80
120
32
M12x100
12
12000
3.2
8.8
12.000
100.000
S78160-35-50
S78 160-35-50
50
160
35
M16x120 (M20)
12
10000
3.3
8.7
16.000
120.000
S78160-35-60
S78 160-35-60
60
160
35
M16x120 (M20)
12
19000
3.3
8.7
16.000
120.000
S78160-35-70
S78 160-35-70
70
160
35
M16x120 (M20)
12
24000
3.3
8.7
16.000
120.000
S78160-35-80
S78 160-35-80
80
160
35
M16x120 (M20)
12
35000
3.3
8.7
16.000
120.000
S78185-39-60
S78 185-39-60
60
185
39
M20x160 (M16)
12
22000
3.6
8.3
20.000
160.000
S78185-39-70
S78 185-39-70
70
185
39
M20x160 (M16)
12
31000
3.6
8.3
20.000
160.000
S78185-39-80
S78 185-39-80
80
185
39
M20x160 (M16)
12
42000
3.6
8.3
20.000
160.000
S78228-54-60
S78 228-54-60
60
228
54
M24x1.5x180 (M20)
12
33000
4.5
7.5
24.000
180.000
S78228-54-70
S78 228-54-70
70
228
54
M24x1.5x180 (M20)
12
43000
4.5
7.5
24.000
180.000
S78228-54-80
S78 228-54-80
80
228
54
M24x1.5x180 (M20)
12
65000
4.5
7.5
24.000
180.000
S78315-70-70
S78 315-70-70
70
315
70
M30x20x200 (M30)
12
75000
6
6.4
30.000
200.000
S78315-70-80
S78 315-70-80
80
315
70
M30x20x200 (M30)
12
95000
6
6.4
30.000
200.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表