您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
102298 - MANOMETER CONNECTOR FEMALE JIC - MALE BSPP
FOR Fittings
37° Flared tube connectors JIC 37 ISO 8434-2
Powered by
CAD模型選擇
{for_fittings/1_jic_37_iso_8434-2/102298.prj},{NB=SA102298-0610},{CODE=SA102298-0610},{FILENAME=SA102298-0610_01},{J=7/16-20 UNF-2B},{F=G1/8-28 GAS},{A=29},{A1=},{CH=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A102298-0613
A102298-0613
7/16-20 UNF-2A
G1/4-19 GAS
29,5
-
19
A102298-1013
A102298-1013
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 GAS
30
-
19
A102298-1613
A102298-1613
7/8-14 UNF-2A
G1/4-19 GAS
31,5
17
27
A102298-2013
A102298-2013
1"1/16-12 UN-2A
G1/4-19 GAS
33
18
32
A102298-2213
A102298-2213
1"3/16-12 UN-2A
G1/4-19 GAS
35,5
19
36
A102298-0813
A102298-0813
1/2-20 UNF-2A
G1/4-19 GAS
28,5
-
19
A102298-2513
A102298-2513
1"5/16-12 UN-2A
G1/4-19 GAS
37
20
38
A102298-3213
A102298-3213
1"5/8-12 UN-2A
G1/4-19 GAS
40
20
50
A102298-1213
A102298-1213
3/4-16 UNF-2A
G1/4-19 GAS
32
-
22
A102298-3813
A102298-3813
1"7/8-12 UN-2A
G1/4-19 GAS
24
57
A102298-3821
A102298-3821
1"7/8-12 UN-2A
G1/2-14 GAS
51
57
SA102298-0610
SA102298-0610
7/16-20 UNF-2B
G1/8-28 GAS
29
16
SA102298-0613
SA102298-0613
7/16-20 UNF-2B
G1/4-19 A GAS
50
17
SA102298-0810
SA102298-0810
1/2-20 UNF-2B
G1/8-28 GAS
28
17
SA102298-0810X1
SA102298-0810X1
1/2-20 UNF-2A
M10x1-6H
30
17
SA102298-1010
SA102298-1010
9/16-18 UNF-2A
G1/8-28 GAS
30
19
SA102298-1010X1
SA102298-1010X1
9/16-18 UNF-2A
M10x1-6H
30
19
SA102298-1012
SA102298-1012
9/16-18 UNF-2A
M12x1,5-6H
30
19
SA102298-1610
SA102298-1610
7/8-14 UNF-2A
G1/8-28 GAS
31,5
27
SA102298-1621
SA102298-1621
7/8-14 UNF-2A
G1/2-14 GAS
45
27
SA102298-1633
SA102298-1633
7/8-14 UNF-2A
G1"-11 A GAS
41
41
SA102298-2010
SA102298-2010
G1/8-28 GAS
1"1/16-12 UN
33
32
SA102298-2014
SA102298-2014
M14x1,5-6H
1"1/16-12 UN
33
32
SA102298-2514
SA102298-2514
M14x1,5-6H
1"5/16-12 UN-2A
37
38
SA102298-3221
SA102298-3221
G1/2-14 GAS
1"5/8-12 UN-2A
47
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表