您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
SC- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
4 holes
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/4_holes/sc_sp4_asmtab.prj},{NB=SC1312SP4},{MAT=Stainless,SUS304},{B=13},{L=12},{D=33},{S=5.5},{PCD=24},{SMX=S},{C=0.5},{NDM=5},{KDM=4.134},{H=6},{NRH=2},{PPATH=assemblies/ssetc_4hfft_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
S
Diameter
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC0306SP4
Stainless,SUS304
3
6
17
3.4
11
M3 x 3
SC0306SP4
SC0406SP4
Stainless,SUS304
4
6
18
3.4
12
M3 x 3
SC0406SP4
SC0510SP4
Stainless,SUS304
5
10
22
4.5
15
M4 x 4
SC0510SP4
SC0610SP4
Stainless,SUS304
6
10
22
4.5
15
M4 x 4
SC0610SP4
SC0810SP4
Stainless,SUS304
8
10
24
4.5
17
M4 x 4
SC0810SP4
SC1010SP4
Stainless,SUS304
10
10
26
4.5
19
M4 x 4
SC1010SP4
SC1212SP4
Stainless,SUS304
12
12
32
5.5
23
M5 x 6
SC1212SP4
SC1312SP4
Stainless,SUS304
13
12
33
5.5
24
M5 x 6
SC1312SP4
SC1512SP4
Stainless,SUS304
15
12
35
5.5
26
M5 x 6
SC1512SP4
SC1612SP4
Stainless,SUS304
16
12
40
6.6
28
M6 x 6
SC1612SP4
SC2012SP4
Stainless,SUS304
20
12
44
6.6
32
M6 x 6
SC2012SP4
SC2515SP4
Stainless,SUS304
25
15
50
6.6
37
M8 x 8
SC2515SP4
SC3015SP4
Stainless,SUS304
30
15
55
6.6
42
M8 x 8
SC3015SP4
SC3515SP4
Stainless,SUS304
35
15
60
6.6
47
M8 x 8
SC3515SP4
SC4020SP4
Stainless,SUS304
40
20
70
9.0
55
M10 x 12
SC4020SP4
SC5025SP4
Stainless,SUS304
50
25
86
11.0
68
M10 x 12
SC5025SP4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表