您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
SCK- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
Normal type
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/standard_set_collars/normal_type/sck_c1_asmtab.prj},{NB=SCK2015C},{MAT=Steel,Black},{B=20},{D=46},{L=15},{D1=12.1},{X=14.0},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=6},{P=20},{L1=9.930},{L2=0.0},{L3=9},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/kc_nt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D1
d diameter
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
X
[mm]
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015C
Steel,Black
10
35
15
12.1
M6x18
9.5
SCK1015C
SCK1215C
Steel,Black
12
38
15
12.1
M6x18
10.5
SCK1215C
SCK1515C
Steel,Black
15
40
15
12.1
M6x18
12.0
SCK1515C
SCK1615C
Steel,Black
16
42
15
12.1
M6x18
12.0
SCK1615C
SCK2015C
Steel,Black
20
46
15
12.1
M6x20
14.0
SCK2015C
SCK2515C
Steel,Black
25
50
15
12.1
M6x20
16.5
SCK2515C
SCK3015C
Steel,Black
30
56
15
12.1
M6x25
19.0
SCK3015C
SCK3520C
Steel,Black
35
65
20
14.1
M6x35
22.5
SCK3520C
SCK4020C
Steel,Black
40
70
20
14.1
M6x35
25.0
SCK4020C
SCK5020C
Steel,Black
50
85
20
14.1
M6x35
29.5
SCK5020C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表