您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
SCK- SUS304,(Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
3 holes
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/3_holes/sck_sp3_1_asmtab.prj},{NB=SCK2015SP3},{MAT=Stainless,SUS304},{B=20},{D=46},{L=15},{D1=12.1},{S=6.6},{PCD=34},{X=14.0},{SMX=S},{C=0.5},{NDM=6},{P=20},{L1=9.930},{L2=0.0},{L3=9},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/kc_3ht_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D1
d diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
X
[mm]
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015SP3
Stainless,SUS304
10
35
15
12.1
4.5
24
M6x18
9.5
SCK1015SP3
SCK1215SP3
Stainless,SUS304
12
38
15
12.1
5.5
24
M6x18
10.5
SCK1215SP3
SCK1515SP3
Stainless,SUS304
15
40
15
12.1
6.6
28
M6x18
12.0
SCK1515SP3
SCK1615SP3
Stainless,SUS304
16
42
15
12.1
6.6
28
M6x18
12.0
SCK1615SP3
SCK2015SP3
Stainless,SUS304
20
46
15
12.1
6.6
34
M6x20
14.0
SCK2015SP3
SCK2515SP3
Stainless,SUS304
25
50
15
12.1
6.6
38
M6x20
16.5
SCK2515SP3
SCK3015SP3
Stainless,SUS304
30
56
15
12.1
6.6
44
M6x25
19.0
SCK3015SP3
SCK3520SP3
Stainless,SUS304
35
65
20
14.1
6.6
48
M6x35
22.5
SCK3520SP3
SCK4020SP3
Stainless,SUS304
40
70
20
14.1
6.6
56
M6x35
25.0
SCK4020SP3
SCK5020SP3
Stainless,SUS304
50
85
20
14.1
6.6
68
M6x35
29.5
SCK5020SP3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表