您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Type SD30G
NTN Corporation
Plummer Blocks
Type SD30, SD30G
Powered by
CAD模型選擇
{ntn/pramer_blocks/type_sd30_sd30g/type_sd30g.prj},{NB=SD3048G},{IDNR=},{ORDER=SD3048G},{MD1=220},{BN=SD3048G},{SRBN=23048EMKD1},{AD=H3048},{D=360},{H=210},{J=610},{J1=170},{N=35},{N1=55},{A=300},{L=740},{A1=290},{H1=65},{H2=420},{G=92.5},{T=M30},{DP=R3/8},{S=M30},{MASS=150},{Y=84},{RSN=ZF48},{E=M12},{F=170},{A3=232},{C=414},{C1=110},{F1=31},{B=105},{F2=15},{F3=30},{F4=18},{A4=250},{A5=18},{J2=174},{J3=185},{B1=10},{H3=43},{D2=290},{TS=46},{TSS=6.5},{TK=19},{E1=12},{CC=MF48}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MD1
shaft diameter
[mm]
BN
Unit Number
ⁿ/ₐ
SRBN
Spherical Roller Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
AD
Adaptor
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
J
Length
[mm]
J1
Length
[mm]
N
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
Length
[mm]
T
Bolt
[mm]
DP
Drain plug
ⁿ/ₐ
S
Bolt
[mm]
MASS
mass
[kg]
Y
Length
[mm]
RSN
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
CC
Closing cap
ⁿ/ₐ
SD3034G
150
SD3034G
23034EAKD1
H3034
260
160
450
110
32
42
230
540
200
50
320
67.5
M24
R3/8
M30
70
66
ZF34
MF34
SD3036G
160
SD3036G
23036EAKD1
H3036
280
170
470
120
32
42
250
560
220
50
340
74.5
M24
R3/8
M30
80
70
ZF36
MF36
SD3038G
170
SD3038G
23038EAKD1
H3038
290
170
470
120
32
42
250
560
220
50
345
75.5
M24
R3/8
M30
85
72
ZF38
MF38
SD3040G
180
SD3040G
23040EMKD1
H3040
310
180
510
140
32
52
270
620
250
60
360
82.5
M24
R3/8
M30
100
76
ZF40
MF40
SD3044G
200
SD3044G
23044EMKD1
H3044
340
200
570
160
35
55
290
700
280
65
400
90.5
M30
R3/8
M30
130
79
ZF44
MF44
SD3048G
220
SD3048G
23048EMKD1
H3048
360
210
610
170
35
55
300
740
290
65
420
92.5
M30
R3/8
M30
150
84
ZF48
MF48
SD3052G
240
SD3052G
23052EMKD1
H3052
400
240
680
190
40
60
340
820
320
70
475
104.5
M30
R3/8
M36
210
90
ZF52
MF52
SD3056G
260
SD3056G
23056EMKD1
H3056
420
250
710
200
42
62
350
860
340
85
500
106.5
M36
R3/8
M36
240
95
ZF56
MF56
SD3060G
280
SD3060G
23060EMKD1
H3060
460
280
770
210
42
62
360
920
350
85
550
118.5
M36
R3/8
M36
300
105
ZF60
MF60
SD3064G
300
SD3064G
23064EMKD1
H3064
480
280
790
210
42
62
380
940
360
85
560
121.5
M36
R3/8
M36
320
108
ZF64
MF64
SD3080G
380
SD3080G
23080BK
H3080
600
365
960
270
57
77
430
1140
420
120
710
148.5
M42
R3/8
M48
620
131
GS80
MF80
SD3084G
400
SD3084G
23084BK
H3084
620
375
980
270
57
77
430
1160
420
120
735
150.5
M42
R3/8
M48
690
132
GS84
MF84
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表