您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Loslagereinheit - passend für Endenbearbeitung Form SEB-LN
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
lagereinheit_seb_fn_ln
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_seb_fn_ln/stehlagereinheit_seb_ln.prj},{NB=SEB-LN32},{BG=SEB-LN32},{COGX=0.00},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{CDYN=12700},{CSTAT=5700},{MJS7=56.0},{L3=70},{L4=92},{H1=77},{H2=42},{H3=27},{H4=20},{B=14},{B1=34},{B2=10.0},{B3=4.8},{V=10},{S2=M12},{S2X=12},{D=20},{D1J6=47},{SRING=20x1.2},{WEIGHT=1.24},{H=10},{R=5},{CNSCTN=84821010},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
COGX
ⁿ/ₐ
COGY
ⁿ/ₐ
COGZ
ⁿ/ₐ
CDYN
C dyn. in (kN)
[kN]
CSTAT
C stat. in (kN)
[kN]
MJS7
M js7
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
H2 +/-0.02
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
V
[mm]
S2
[mm]
D
d
[mm]
D1J6
D1 j6
[mm]
SRING
Sicherungsring DIN 471
[mm]
WEIGHT
Gewicht
[kg]
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
SEB-LN16
SEB-LN16
0.00
0.00
0.00
6000
2240
43.0
52
68
58
32
22
15
9
24
7.5
3.8
8
M10
10
30
10x1
0.54
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-LN20
SEB-LN20
0.00
0.00
0.00
6950
2650
47.0
60
77
64
34
22
17
10
26
8.0
3.8
8
M10
12
32
12x1
0.73
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-LN25
SEB-LN25
0.00
0.00
0.00
9500
4150
54.0
66
88
72
39
27
19
12
28
10.0
3.7
10
M12
17
40
17x1
0.96
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-LN32
SEB-LN32
0.00
0.00
0.00
12700
5700
56.0
70
92
77
42
27
20
14
34
10.0
4.8
10
M12
20
47
20x1.2
1.24
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-LN40
SEB-LN40
0.00
0.00
0.00
19300
9800
63.0
80
105
98
58
32
23
16
38
12.0
4.5
12
M14
30
62
30x1.5
1.82
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-LN50
SEB-LN50
0.00
0.00
0.00
25500
13200
72.0
92
118
112
65
38
25
17
41
12.0
5.0
12
M14
35
72
35x1.5
2.87
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-LN63
SEB-LN63
0.00
0.00
0.00
36500
20800
95.0
130
160
138
73
50
35
20
46
16.0
5.0
16
M14
50
90
50x2
5.39
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
SEB-LN80
SEB-LN80
0.00
0.00
0.00
52000
31000
102.5
145
175
165
93
50
40
22
50
16.0
6.0
16
M20
60
110
60x2
7.09
84821010
Die aktuelle Lieferzeit f...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表