您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
AH-CVI 英制 - CV安装工具, 气锤
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/cv/cv_sett_tools_ah_inch.prj},{NB=SFC KOENIG AH-CVI-281},{IDNR=},{TYPE=AH-CVI-281},{CNSORDERNO=300168330},{M=Tool steel, Heat treated},{D1=CV XXX-281},{D3=0.500},{D4=0.401},{L1=4.0},{D2=0.267},{L2=0.8},{X=0.010},{H=50},{GEWICHT=79.00},{ZOLLT=73181592099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
NR.-材质
ⁿ/ₐ
M
材料
ⁿ/ₐ
D1
Expander
ⁿ/ₐ
D3
±0.005
[英寸]
D4
[英寸]
L1
[英寸]
D2
[英寸]
L2
[英寸]
X
±0.004
[英寸]
H
硬度约 HRC
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量 克/件
[g]
ZOLLT
海关关税编号
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG AH-CVI-156
AH-CVI-156
300176276
工具钢, 热处理
CV XXX-156
0.500
0.401
4.0
0.142
0.3
0.008
50
84.00
83082000
SFC KOENIG AH-CVI-187
AH-CVI-187
300168327
工具钢, 热处理
CV XXX-187
0.500
0.401
4.0
0.173
0.4
0.010
50
83.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-218
AH-CVI-218
300168328
工具钢, 热处理
CV XXX-218
0.500
0.401
4.0
0.204
0.5
0.010
50
82.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-250
AH-CVI-250
300168329
工具钢, 热处理
CV XXX-250
0.500
0.401
4.0
0.236
0.6
0.010
50
81.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-281
AH-CVI-281
300168330
工具钢, 热处理
CV XXX-281
0.500
0.401
4.0
0.267
0.8
0.010
50
79.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-312
AH-CVI-312
300170426
工具钢, 热处理
CV XXX-312
0.500
0.401
4.0
0.298
1.3
0.010
50
73.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-343
AH-CVI-343
300176278
工具钢, 热处理
CV XXX-343
0.500
0.401
4.0
0.329
1.3
0.010
50
73.00
83082000
SFC KOENIG AH-CVI-375
AH-CVI-375
300168331
工具钢, 热处理
CV XXX-375
0.500
0.401
4.0
0.361
1.5
0.010
50
77.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-406
AH-CVI-406
300176279
工具钢, 热处理
CV XXX-406
0.500
0.401
4.0
0.392
1.5
0.010
50
81.00
83082000
SFC KOENIG AH-CVI-437
AH-CVI-437
300176280
工具钢, 热处理
CV XXX-437
0.500
0.401
4.0
0.423
1.5
0.010
50
86.00
73181592099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表