您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
EXTOOL-030 - Series SK / LK, Without nosepiece, Hydraulic/pneumatic tool with mandrel collection device
SFC KOENIG
Hydropneumatic tool
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/hydropneumatic_tool/hk_extool_030.prj},{NB=SFC KOENIG EXTOOL-0303(300160392)},{IDNR=},{TYPE=EXTOOL-030},{SERIE=SK},{CNSORDERNO=300160392},{G=2,5},{PF=19.0},{WS=25},{ASP=5-7},{AC=3,5},{NL=< 75},{CT=2.0},{NPN=},{NPN2=},{NPN3=361013304100},{NPN4=361013305100},{NPN5=361013306100},{JPN=361130400504},{JCPM=321020000012},{JPNP=361013304010},{EXP=3.0},{ZOLLT=84671900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Material-NR.
ⁿ/ₐ
G
重量
[kg]
PF
推力 7 bar
[kN]
WS
工作冲程
[mm]
ASP
空气供应压力 (min.-max.)
[bar]
AC
空气消耗量 5-6Bar
[l]
NL
噪音等级
[dB(A)]
CT
节拍
[s]
NPN
Expander 3mm
ⁿ/ₐ
NPN2
Expander 4mm
[mm]
NPN3
Expander 4mm
[mm]
NPN4
Expander 5mm
[mm]
NPN5
Expander 6mm
[mm]
EXP
Expander Ø
[mm]
ZOLLT
Zolltarifnummern
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG EXTOOL-0303
EXTOOL-030
SK
300160392
2,5
19.0
25
5-7
3,5
< 75
2.0
361013304100
361013305100
361013306100
3.0
84671900
SFC KOENIG EXTOOL-0304
EXTOOL-030
LK
300160392
2,5
19.0
25
5-7
3,5
< 75
2.0
361013304110
361013304100
361013305100
361013306100
4.0
84671900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KW-008 - Series SK / LK, Hand Lever Tool with equipment
SFC KOENIG
20.12.2018
EXTOOL-040-1 - Series SK / LK, Without nosepiece, Hydraulic/pneumatic tool ...
SFC KOENIG
20.12.2018
EXPRESS 5000 - MB / CV / LP / RE / RT系列, 液压气动台压装, 力和位移监控
SFC KOENIG
20.12.2018
CV 173 Inch - Sealing plug CV
SFC KOENIG
03.02.2020
HP 500 - Sealing Plug HP
SFC KOENIG
03.02.2020
LY20AL
NSK Rolling Bearing
15.09.2022
RH - 滚柱型直线导轨
PHEAKO
04.12.2023
Basic Ejectors SBPL - SBPL 50 HF NPT
Schmalz
21.11.2023
GR
PCHEN
06.07.2021
DHI低组装 - 滚珠式低组装型直线导轨
PHEAKO
04.12.2023
RP-XXX-XXX Inch - 管螺纹限流器, NPTF 系列
SFC KOENIG
20.12.2018
EXPRESS 3000 - MB / CV / LP / RE / RT系列, 液压气动台压装, 力和位移监控
SFC KOENIG
20.12.2018
EXTOOL-040-2 - LK系列, 无枪嘴, 集成芯杆收集器的气液工具枪
SFC KOENIG
20.12.2018
Show more
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表