您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
4958 - fischer Nageldübel mit Flachkopf KS Z Stahl N-F
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Langschaftdübel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/langschaftduebel/nagelduebel_ks_z_nf_asmtab.prj},{NB=SFS 533355},{ARTNR=533355},{FN=4958},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=513738},{MKT=FI 513738 NaDü,N5x50/25F,100},{LTEXT1=FISCHER Nageldübel mit Flachkopf N-F},{LTEXT2=mit Nagelschraube KS Z verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=N 5x50/25 F (513738)},{D0=5},{TD=65},{HEF=25},{L=50},{TFIX=25.0},{DSXLS=3.5x58},{R=9},{PPATH=nagelduebel_ks_z_nf_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
ⁿ/ₐ
HEF
effektive Verankerungstiefe
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
DSXLS
DS x LS
[mm]
R
Rand
[mm]
SFS 533354
533354
4958
F4
FISCHER
514872
FI 514872 NaDü,N5x25/1F,1...
FISCHER Nageldübel mit Fl...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 5x25/1 F (514872)
5
40
25
25
1.0
3.5x31
9
SFS 534054
534054
4958
F4
FISCHER
513736
FI 513736 NaDü,N5x30/5F,1...
FISCHER Nageldübel mit Fl...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 5x30/5 F (513736)
5
45
25
30
5.0
3.5x38
9
SFS 531947
531947
4958
F4
FISCHER
513737
FI 513737 NaDü,N5x40/15F,...
FISCHER Nageldübel mit Fl...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 5x40/15 F (513737)
5
55
25
40
15.0
3.5x48
9
SFS 533355
533355
4958
F4
FISCHER
513738
FI 513738 NaDü,N5x50/25F,...
FISCHER Nageldübel mit Fl...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 5x50/25 F (513738)
5
65
25
50
25.0
3.5x58
9
SFS 531948
531948
4958
F4
FISCHER
513840
FI 513840 NaDü,N6x40/10F,...
FISCHER Nageldübel mit Fl...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 6x40/10 F (513840)
6
55
30
40
10.0
3.8x48
10
SFS 534056
534056
4958
F4
FISCHER
513841
FI 513841 NaDü,N6x60/30F,...
FISCHER Nageldübel mit Fl...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 6x60/30 F (513841)
6
75
30
60
30.0
3.8x68
10
SFS 533750
533750
4958
F4
FISCHER
513842
FI 513842 NaDü,N6x80/50F,...
FISCHER Nageldübel mit Fl...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 6x80/50 F (513842)
6
95
30
80
50.0
4x88
10
SFS 534071
534071
4958
F4
FISCHER
513701
FI 513701 NaDü,N8x60/20F,...
FISCHER Nageldübel mit Fl...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 8x60/20 F (513701)
8
75
40
60
20.0
5x65
11
SFS 533771
533771
4958
F4
FISCHER
513702
FI 513702 NaDü,N8x80/40F,...
FISCHER Nageldübel mit Fl...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 8x80/40 F (513702)
8
95
40
80
40.0
5x85
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 7380-2 - Stainless steel A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
5063 - fischer Langschaftdübel Stahl galv. verzinkt SXRL-T
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 M-H - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
5078 - fischer Nageldübel m. Pilzkopf KS Z Stahl N-P
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4828 - fischer Metallspreiz-Dübel Stahl verzinkt FMD
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4981 - fischer Spreizdübel mit Rand und Schraube SX S
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
5003 - fischer Langschaftdübel mit 6Kt-Schraube znb SXR FUS
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4821 - fischer Nageldübel m. Senkkopf KS Z Stahl N-S
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4986 - fischer Universaldübel mit Rand Nylon UX R
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
5077 - fischer Nageldübel mit Pilzkopf A2 N 6x40/7 P A2
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
FN 3511 - GESIPA Blindniete Grosskopf Alu/A2
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
5155 - fischer Langschaftdübel rostfrei A4 SXRL-FUS
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4989 - fischer DUOPOWER Universaldübel Nylon grau/rot
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
5074 - fischer Rahmendübel ohne Schraube Nylon S-H-R
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表