您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
4903 - fischer Hohlraum-Dübel mit Schraube Stahl zn HM-S
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Hohlraumbefestigungen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/hohlraumbefestigungen/hohlraum_duebel_hm_s_asmtab.prj},{NB=SFS 534462},{ARTNR=534462},{FN=4903},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=519774},{MKT=FI 519774 HohRauDü St zn,HM5x52S,50},{LTEXT1=FISCHER Hohlraum-Dübel HM-S mit Schraube},{LTEXT2=Stahl verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=HM 5x52 S (519774)},{D0=10},{T=58},{TFIX=10-24},{DP=7-21},{MXLS=M5x58},{PPATH=hohlraum_duebel_hm_s_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
T
min. Bohrlochtiefe
[mm]
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
DP
Plattendicke
[mm]
MXLS
Schraubenabmessung
[mm]
SFS 534458
534458
4903
F4
FISCHER
519769
FI 519769 HohRauDü St zn,...
FISCHER Hohlraum-Dübel HM...
Stahl verzinkt
HM 4x32 S (519769)
8
40
15-25
3-13
M4x40
SFS 534459
534459
4903
F4
FISCHER
519770
FI 519770 HohRauDü St zn,...
FISCHER Hohlraum-Dübel HM...
Stahl verzinkt
HM 4x45 S (519770)
8
52
12-21
16-23
M4x52
SFS 534460
534460
4903
F4
FISCHER
519771
FI 519771 HohRauDü St zn,...
FISCHER Hohlraum-Dübel HM...
Stahl verzinkt
HM 4x60 S (519771)
8
65
12-21
31-40
M4x65
SFS 534461
534461
4903
F4
FISCHER
519772
FI 519772 HohRauDü St zn,...
FISCHER Hohlraum-Dübel HM...
Stahl verzinkt
HM 5x37 S (519772)
10
45
8-17
6-15
M5x45
SFS 534462
534462
4903
F4
FISCHER
519774
FI 519774 HohRauDü St zn,...
FISCHER Hohlraum-Dübel HM...
Stahl verzinkt
HM 5x52 S (519774)
10
58
10-24
7-21
M5x58
SFS 534463
534463
4903
F4
FISCHER
519775
FI 519775 HohRauDü St zn,...
FISCHER Hohlraum-Dübel HM...
Stahl verzinkt
HM 5x65 S (519775)
10
71
12-26
20-34
M5x71
SFS 534464
534464
4903
F4
FISCHER
519777
FI 519777 HohRauDü St zn,...
FISCHER Hohlraum-Dübel HM...
Stahl verzinkt
HM 6x37 S (519777)
12
45
12-21
6-15
M6x45
SFS 534465
534465
4903
F4
FISCHER
519778
FI 519778 HohRauDü St zn,...
FISCHER Hohlraum-Dübel HM...
Stahl verzinkt
HM 6x52 S (519778)
12
58
14-28
7-21
M6x58
SFS 534466
534466
4903
F4
FISCHER
519779
FI 519779 HohRauDü St zn,...
FISCHER Hohlraum-Dübel HM...
Stahl verzinkt
HM 6x80 S (519779)
12
88
16-34
32-50
M6x88
SFS 534469
534469
4903
F4
FISCHER
519782
FI 519782 HohRauDü St zn,...
FISCHER Hohlraum-Dübel HM...
Stahl verzinkt
HM 6x65 S (519782)
12
71
13-30
17-34
M6x71
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表