您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
8890 - HBS Schweisselemente Gewindebolzen Typ DD mit Kugel Stahl 4.8
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/gewindenbolzen_typ_dd_4_8_mit.prj},{NB=SFS 626551},{ARTNR=626551},{FN=FN8890},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=6110040K},{MKT=HBS GewBol Ty DD m Kug St 4.8 bl,M10x40},{LTEXT1=HBS Gewindebolzen Typ DD mit Kugel},{LTEXT2=Stahl 4.8 blank},{LTEXT3=ARC-Hubzündung},{LTEXT4=M 10x40},{D1=M10},{L=40},{D2=9.03},{H=3.4},{D3=12.5},{PV=D},{NDM=10},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
H
[mm]
D3
[mm]
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
SFS 626533
626533
FN8890
F4
HBS
6106015K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 6x15
M6
15
5.35
2.2
9.0
D
SFS 626534
626534
FN8890
F4
HBS
6106020K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 6x20
M6
20
5.35
2.2
9.0
D
SFS 626535
626535
FN8890
F4
HBS
6106025K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 6x25
M6
25
5.35
2.2
9.0
D
SFS 626536
626536
FN8890
F4
HBS
6106030K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 6x30
M6
30
5.35
2.2
9.0
D
SFS 626537
626537
FN8890
F4
HBS
6106035K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 6x35
M6
35
5.35
2.2
9.0
D
SFS 626538
626538
FN8890
F4
HBS
6106040K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 6x40
M6
40
5.35
2.2
9.0
D
SFS 626539
626539
FN8890
F4
HBS
6108015K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 8x15
M8
15
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626540
626540
FN8890
F4
HBS
6108020K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 8x20
M8
20
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626541
626541
FN8890
F4
HBS
6108025K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 8x25
M8
25
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626542
626542
FN8890
F4
HBS
6108030K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 8x30
M8
30
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626543
626543
FN8890
F4
HBS
6108035K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 8x35
M8
35
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626544
626544
FN8890
F4
HBS
6108040K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 8x40
M8
40
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626545
626545
FN8890
F4
HBS
6108045K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 8x45
M8
45
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626546
626546
FN8890
F4
HBS
6108050K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 8x50
M8
50
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626547
626547
FN8890
F4
HBS
6110020K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 10x20
M10
20
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626548
626548
FN8890
F4
HBS
6110025K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 10x25
M10
25
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626549
626549
FN8890
F4
HBS
6110030K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 10x30
M10
30
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626550
626550
FN8890
F4
HBS
6110035K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 10x35
M10
35
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626551
626551
FN8890
F4
HBS
6110040K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 10x40
M10
40
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626552
626552
FN8890
F4
HBS
6110045K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 10x45
M10
45
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626553
626553
FN8890
F4
HBS
6110050K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 10x50
M10
50
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626554
626554
FN8890
F4
HBS
6110055K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 10x55
M10
55
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626555
626555
FN8890
F4
HBS
6112020K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 12x20
M12
20
10.86
4.2
14.5
D
SFS 626556
626556
FN8890
F4
HBS
6112025K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 12x25
M12
25
10.86
4.2
14.5
D
SFS 626557
626557
FN8890
F4
HBS
6112030K
HBS GewBol Ty DD m Kug St...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung
M 12x30
M12
30
10.86
4.2
14.5
D
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
8904 - HBS Schweisselemente Gewindebolzen Typ PT Alu
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
2480.93.12.10000. - Gas spring, Standard, for composite panel, flat seal
FIBRO
20.06.2023
2299.69.10.1x. - Channel fastening standard
FIBRO
04.12.2023
CADRO clip corner profile 2-sided translucent - CADRO clip corner profile 2...
Hettich
30.05.2024
8891 - HBS Schweisselemente Gewindebolzen Typ DD mit Kugel A2-50
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表