您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
8893 - HBS Gewindebolzen Typ DD ohne Kugel A2-50
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/gewindebolzen_typ_dd_a2_50_ohne.prj},{NB=SFS 626666},{ARTNR=626666},{FN=FN8893},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=6110040},{MKT=HBS GewBol Ty DD o Kug A2-50,M10x40,100},{LTEXT1=HBS Gewindebolzen Typ DD ohne Kugel},{LTEXT2=rostfrei A2-50 (1.4301/03)},{LTEXT3=ARC-Hubzündung},{LTEXT4=M 10x40},{D1=M10},{L=40},{D2=9.03},{H=3.4},{D3=12.5},{PV=D},{NDM=10},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
H
[mm]
D3
[mm]
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
SFS 626648
626648
FN8893
F4
HBS
6206015
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 6x15
M6
15
5.35
3.5
9.0
D
SFS 626649
626649
FN8893
F4
HBS
6206020
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 6x20
M6
20
5.35
3.5
9.0
D
SFS 626650
626650
FN8893
F4
HBS
6206025
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 6x25
M6
25
5.35
3.5
9.0
D
SFS 626651
626651
FN8893
F4
HBS
6206030
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 6x30
M6
30
5.35
3.5
9.0
D
SFS 626652
626652
FN8893
F4
HBS
6206035
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 6x35
M6
35
5.35
3.5
9.0
D
SFS 626653
626653
FN8893
F4
HBS
6206040
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 6x40
M6
40
5.35
3.5
9.0
-
SFS 626654
626654
FN8893
F4
HBS
6208015
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 8x15
M8
15
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626655
626655
FN8893
F4
HBS
6208020
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 8x20
M8
20
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626656
626656
FN8893
F4
HBS
6208025
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 8x25
M8
25
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626657
626657
FN8893
F4
HBS
6208030
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 8x30
M8
30
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626658
626658
FN8893
F4
HBS
6208035
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 8x35
M8
35
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626659
626659
FN8893
F4
HBS
6208040
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 8x40
M8
40
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626660
626660
FN8893
F4
HBS
6208045
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 8x45
M8
45
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626661
626661
FN8893
F4
HBS
6208050
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 8x50
M8
50
7.19
3.0
9.9
D
SFS 626662
626662
FN8893
F4
HBS
6210020
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 10x20
M10
20
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626663
626663
FN8893
F4
HBS
6210025
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 10x25
M10
25
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626664
626664
FN8893
F4
HBS
6210030
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 10x30
M10
30
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626665
626665
FN8893
F4
HBS
6110035
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 10x35
M10
35
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626666
626666
FN8893
F4
HBS
6110040
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 10x40
M10
40
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626667
626667
FN8893
F4
HBS
6110045
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 10x45
M10
45
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626668
626668
FN8893
F4
HBS
6110050
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 10x50
M10
50
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626669
626669
FN8893
F4
HBS
6110055
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 10x55
M10
55
9.03
3.4
12.5
D
SFS 626670
626670
FN8893
F4
HBS
6212025
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 12x25
M12
25
10.86
4.2
14.5
D
SFS 626671
626671
FN8893
F4
HBS
6212030
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 12x30
M12
30
10.86
4.2
14.5
D
SFS 626672
626672
FN8893
F4
HBS
6212035
HBS GewBol Ty DD o Kug A2...
HBS Gewindebolzen Typ DD ...
rostfrei A2-50 (1.4301/03...
ARC-Hubzündung
M 12x35
M12
35
10.86
4.2
14.5
D
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HTB - Tooling Balls
Harcourt
02.04.2024
HTBM - Tooling Balls Metric
Harcourt
02.04.2024
TCB-26805 - Tooling Ball - w/ Shoulder
Reid Supply
22.02.2022
BMS, BSM, BSZF, BSX, NBSS, NBSM, NBSZ, NBSX_b - Ball Plungers - Stainless S...
Misumi
21.04.2022
TCB-26805 - Tooling Ball - w/ Shoulder
Essentra Components
11.08.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表