您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Blechaufnahmeprofil 50 - HelveticLine
SFS Group Schweiz AG
21 Beschläge
Profile
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/beschlaege/profile/blechaufnahmeprofil2050.prj},{NB=SFS 682572 Blechaufnahmeprofil 50 6000 mm (100 mm)},{L=100},{ARTNR=682572},{OBERFLAECHE=Roh},{WERKSTOFF=Aluminium},{TYP=HelveticLine},{PROFILTEXT=Blechaufnahmeprofil 50},{LAENGE=6000},{TEXT_2=675},{PDF_FILE=PDF File},{DEFAULTSORTATTR=102},{PDF_FILE_ENG=682572_10054_06_196.pdf},{EOL=EOL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
PROFILTEXT
Profiltext
ⁿ/ₐ
LAENGE
Länge
[mm]
TEXT_2
Text_2
ⁿ/ₐ
SFS 682572 Blechaufnahmep...
682572
Roh
Aluminium
HelveticLine
Blechaufnahmeprofil 50
6000
675
SFS 682576 Blechaufnahmep...
682576
Farblos eloxiert EV1 / E6
Aluminium
HelveticLine
Blechaufnahmeprofil 50
6000
675
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Blechaufnahmeprofil 35 - HelveticLine
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Blechaufnahmeprofil 48 - HelveticLine
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表