您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 71752 G - FN 1921 - verzinkt blau - Fork heads, form G
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
gabelkoepfe_kugeln
DIN 71751
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/gabelkoepfe_kugeln/din_71752/st/din_71752_a2k_fn1921.prj},{NB=SFS FN 1921 143559 Gabelkopf DIN 71752 Automatenstahl verzinkt blau G 10x20-Fg},{ARTNR=143559},{WERKSTOFF=Automatenstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=10},{SFSNR=1921},{D1=10},{G=20},{A1=20.000},{A2=20.000},{B1=10.000},{B2=10.000},{B2G=B13},{D2=M10x1.25},{GG=-Fg},{NDM=10.000},{KDM=8.647},{D3=18.000},{F=0.500},{L1=52.000},{L2=40.000},{L2G=±0.4},{L3=15.000},{R=0.500},{GEW=0.074},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
G
Distance
[mm]
A1
Width
[mm]
A2
Width
[mm]
B1
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
F
Chamfer
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
SFS FN 1921 146916 Gabelk...
146916
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
5
10
10.000
10.000
5.000
5.000
M5
9.000
0.500
26.000
20.000
7.500
0.500
SFS FN 1921 146917 Gabelk...
146917
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
5
20
10.000
10.000
5.000
5.000
M5
9.000
0.500
36.000
30.000
7.500
0.500
SFS FN 1921 146918 Gabelk...
146918
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
6
12
12.000
12.000
6.000
6.000
M6
10.000
0.500
31.000
24.000
9.000
0.500
SFS FN 1921 141602 Gabelk...
141602
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
6
24
12.000
12.000
6.000
6.000
M6
10.000
0.500
43.000
36.000
9.000
0.500
SFS FN 1921 138384 Gabelk...
138384
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
8
16
16.000
16.000
8.000
8.000
M8
14.000
0.500
42.000
32.000
12.000
0.500
SFS FN 1921 146921 Gabelk...
146921
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
8
32
16.000
16.000
8.000
8.000
M8
14.000
0.500
58.000
48.000
12.000
0.500
SFS FN 1921 143559 Gabelk...
143559
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
10
20
20.000
20.000
10.000
10.000
M10x1.25
18.000
0.500
52.000
40.000
15.000
0.500
SFS FN 1921 141416 Gabelk...
141416
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
10
40
20.000
20.000
10.000
10.000
M10x1.25
18.000
0.500
72.000
60.000
15.000
0.500
SFS FN 1921 146923 Gabelk...
146923
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
12
24
24.000
24.000
12.000
12.000
M12x1.5
20.000
0.500
62.000
48.000
18.000
0.500
SFS FN 1921 146924 Gabelk...
146924
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
12
48
24.000
24.000
12.000
12.000
M12x1.5
20.000
0.500
86.000
72.000
18.000
0.500
SFS FN 1921 146925 Gabelk...
146925
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
14
28
27.000
27.000
14.000
14.000
M14x1.5
24.000
1.000
72.000
56.000
22.500
1.000
SFS FN 1921 146926 Gabelk...
146926
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
14
56
27.000
27.000
14.000
14.000
M14x1.5
24.000
1.000
101.000
85.000
22.500
1.000
SFS FN 1921 146927 Gabelk...
146927
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
16
32
32.000
32.000
16.000
16.000
M16x1.5
26.000
1.000
83.000
64.000
24.000
1.000
SFS FN 1921 141510 Gabelk...
141510
Automatenstahl
verzinkt blau
10
1921
16
64
32.000
32.000
16.000
16.000
M16x1.5
26.000
1.000
115.000
96.000
24.000
1.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表