您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 916 (ISO 4029) - FN 1965 - 45 H, Zinklamellen beschichtet - Hexagon socket set screws with cup point
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
gewindestifte_innensechskant
DIN 916
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/gewindestifte_innensechskant/din_916/st/din_916_zl_fn1965.prj},{NB=SFS FN 1965 400922 Gewindestift DIN 916 Stahl 45 H Zinklamellen beschichtet M6x10},{ARTNR=400922},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=45 H},{OBERFLAECHE=Zinklamellen beschichtet},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=1965},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=10.000},{S=3.000},{DZ=4.000},{T=3.500},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
DZ
Diameter of the cup point
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SFS FN 1965 400919 Gewind...
400919
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
1000
1965
5.000
4.019
0.800
5.000
2.500
3.500
2.000
SFS FN 1965 400920 Gewind...
400920
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
1000
1965
5.000
4.019
0.800
6.000
2.500
3.500
3.000
SFS FN 1965 400921 Gewind...
400921
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
1000
1965
5.000
4.019
0.800
8.000
2.500
3.500
3.000
SFS FN 1965 400917 Gewind...
400917
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
1000
1965
5.000
4.019
0.800
10.000
2.500
3.500
3.000
SFS FN 1965 400918 Gewind...
400918
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
1000
1965
5.000
4.019
0.800
12.000
2.500
3.500
3.000
SFS FN 1965 400926 Gewind...
400926
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
1000
1965
6.000
4.773
1.000
6.000
3.000
4.000
2.000
SFS FN 1965 400927 Gewind...
400927
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
1000
1965
6.000
4.773
1.000
8.000
3.000
4.000
3.500
SFS FN 1965 400922 Gewind...
400922
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
1000
1965
6.000
4.773
1.000
10.000
3.000
4.000
3.500
SFS FN 1965 400923 Gewind...
400923
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
1000
1965
6.000
4.773
1.000
12.000
3.000
4.000
3.500
SFS FN 1965 400924 Gewind...
400924
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
1000
1965
6.000
4.773
1.000
16.000
3.000
4.000
3.500
SFS FN 1965 400925 Gewind...
400925
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
1000
1965
6.000
4.773
1.000
20.000
3.000
4.000
3.500
SFS FN 1965 400932 Gewind...
400932
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
500
1965
8.000
6.466
1.250
6.000
4.000
5.500
3.000
SFS FN 1965 400933 Gewind...
400933
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
500
1965
8.000
6.466
1.250
8.000
4.000
5.500
3.000
SFS FN 1965 400928 Gewind...
400928
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
500
1965
8.000
6.466
1.250
10.000
4.000
5.500
5.000
SFS FN 1965 400929 Gewind...
400929
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
500
1965
8.000
6.466
1.250
12.000
4.000
5.500
5.000
SFS FN 1965 400930 Gewind...
400930
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
500
1965
8.000
6.466
1.250
16.000
4.000
5.500
5.000
SFS FN 1965 400931 Gewind...
400931
Stahl
45 H
Zinklamellen beschichtet
500
1965
8.000
6.466
1.250
20.000
4.000
5.500
5.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
Torsion Spring - Torsion Spring
Febrotec
30.03.2022
DIN 914 - Hexagon socket set screws with cone point
Fabory
21.04.2022
DIN 914 (ISO 4027) - FN 131 - 45 H, verzinkt blau - Hexagon socket set scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 551 (ISO 4766) - FN 348 - 14 H/22 H, verzinkt blau - Slotted set screws...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Model 23401 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - 45H ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
FSM, FSU - Clamping Screws - Angle
Misumi
29.05.2023
DIN 438 - Slotted set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表