您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 912 (ISO 4762) - FN 2120 - 12.9, Zinklamellen beschichtet - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
zylinderschrauben_innensechskant
DIN 912
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/zylinderschrauben_innensechskant/din_912/st/din_912_s12_9_zl_fn2120.prj},{NB=SFS FN 2120 401149 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 12.9 Zinklamellen beschichtet M8x80},{ARTNR=401149},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=12.9},{OBERFLAECHE=Zinklamellen beschichtet},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=2120},{GEW=0},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.250},{L=80.000},{BX=28.000},{DK=13.000},{DA=9.200},{DS=8.000},{E=6.860},{F=1.020},{K=8.000},{R=0.400},{S=6.000},{T=4.000},{V=0.800},{DW=12.330},{W=3.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
LS
Shank length
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank
[mm]
E
Counterbore diameter of Inbus
[mm]
F
Distance
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width across flats
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
V
Chamfer
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
W
Rest head height
[mm]
SFS FN 2120 401129 Zylind...
401129
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
4.000
3.141
0.700
30.000
20.000
6.500
10.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2120 401100 Zylind...
401100
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
4.000
3.141
0.700
35.000
20.000
11.500
15.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2120 401130 Zylind...
401130
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
4.000
3.141
0.700
40.000
20.000
16.500
20.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2120 401101 Zylind...
401101
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
4.000
3.141
0.700
45.000
20.000
21.500
25.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2120 401131 Zylind...
401131
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
4.000
3.141
0.700
50.000
20.000
26.500
30.000
7.000
4.700
4.000
3.440
0.600
4.000
0.200
3.000
2.000
0.400
6.530
1.400
SFS FN 2120 401132 Zylind...
401132
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
5.000
4.019
0.800
30.000
22.000
4.000
8.000
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 2120 401102 Zylind...
401102
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
5.000
4.019
0.800
35.000
22.000
9.000
13.000
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 2120 401133 Zylind...
401133
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
5.000
4.019
0.800
40.000
22.000
14.000
18.000
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 2120 401103 Zylind...
401103
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
5.000
4.019
0.800
45.000
22.000
19.000
23.000
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 2120 401134 Zylind...
401134
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
5.000
4.019
0.800
50.000
22.000
24.000
28.000
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 2120 401104 Zylind...
401104
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
5.000
4.019
0.800
60.000
22.000
34.000
38.000
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 2120 401105 Zylind...
401105
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
5.000
4.019
0.800
70.000
22.000
44.000
48.000
8.500
5.700
5.000
4.580
0.600
5.000
0.200
4.000
2.500
0.500
8.030
1.900
SFS FN 2120 401106 Zylind...
401106
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
6.000
4.773
1.000
35.000
24.000
6.000
11.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 2120 401135 Zylind...
401135
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
6.000
4.773
1.000
35.000
24.000
6.000
11.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 2120 401136 Zylind...
401136
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
6.000
4.773
1.000
40.000
24.000
11.000
16.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 2120 401107 Zylind...
401107
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
6.000
4.773
1.000
40.000
24.000
11.000
16.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 2120 401108 Zylind...
401108
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
6.000
4.773
1.000
45.000
24.000
16.000
21.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 2120 401137 Zylind...
401137
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
6.000
4.773
1.000
45.000
24.000
16.000
21.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 2120 401138 Zylind...
401138
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
6.000
4.773
1.000
50.000
24.000
21.000
26.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 2120 401139 Zylind...
401139
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
6.000
4.773
1.000
50.000
24.000
21.000
26.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 2120 401140 Zylind...
401140
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
6.000
4.773
1.000
55.000
24.000
26.000
31.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 2120 401141 Zylind...
401141
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
6.000
4.773
1.000
60.000
24.000
31.000
36.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 2120 401142 Zylind...
401142
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
6.000
4.773
1.000
70.000
24.000
41.000
46.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 2120 401143 Zylind...
401143
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
6.000
4.773
1.000
80.000
24.000
51.000
56.000
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
SFS FN 2120 401110 Zylind...
401110
Stahl
12.9
Zinklamellen beschichtet
100
2120
8.000
6.466
1.250
40.000
28.000
5.750
12.000
13.000
9.200
8.000
6.860
1.020
8.000
0.400
6.000
4.000
0.800
12.330
3.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 125 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1192 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 124 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7045 H (DIN 7985 A) - FN 405 - 4.8, verzinkt blau - Pan head screws wit...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 121 - 8.8, verzinkt blau - Cylinder head screws cap...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
DIN 912 - Cylinder head screws cap screws
Roehm
18.10.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1191 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 123 - rostfrei A2 - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4762 - Steel 8.8 VZD
Böllhoff
26.10.2021
CQU NUT - Rod End Nut
SMC
29.10.2020
DIN 127 B - Spring steel hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
Hexagon Nut NT - Hexagon Nut NT
Sikla
27.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表