您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
SN/VSM 13756 ~ISO 4033 - FN 259 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts, Type 2
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
SN/VSM 13756 ~ISO 4033
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/iso_4033/st/iso_4033_a2k_fn259.prj},{NB=SFS FN 259 134897 Sechskantmutter SN/VSM 13756 Stahl 8 verzinkt blau M10},{ARTNR=134897},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=259},{NENN=M10},{D=10.000},{D1=8.376},{P=1.500},{D2=14.600},{E=17.770},{M=10.000},{S=16.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 259 134887 Sechska...
134887
Stahl
8
verzinkt blau
1000
259
M3
3.000
2.459
0.500
4.900
6.400
3.000
5.500
SFS FN 259 134888 Sechska...
134888
Stahl
8
verzinkt blau
1000
259
M4
4.000
3.242
0.700
5.900
8.100
4.000
7.000
SFS FN 259 282894 Sechska...
282894
Stahl
8
verzinkt blau
200
259
M5
5.000
4.134
0.800
6.900
8.790
5.000
8.000
SFS FN 259 134890 Sechska...
134890
Stahl
8
verzinkt blau
1000
259
M5
5.000
4.134
0.800
6.900
8.790
5.000
8.000
SFS FN 259 134891 Sechska...
134891
Stahl
8
verzinkt blau
200
259
M6
6.000
4.917
1.000
8.900
11.050
6.000
10.000
SFS FN 259 134892 Sechska...
134892
Stahl
8
verzinkt blau
1000
259
M6
6.000
4.917
1.000
8.900
11.050
6.000
10.000
SFS FN 259 134895 Sechska...
134895
Stahl
8
verzinkt blau
200
259
M8
8.000
6.647
1.250
11.600
14.380
8.000
13.000
SFS FN 259 134896 Sechska...
134896
Stahl
8
verzinkt blau
1000
259
M8
8.000
6.647
1.250
11.600
14.380
8.000
13.000
SFS FN 259 134897 Sechska...
134897
Stahl
8
verzinkt blau
100
259
M10
10.000
8.376
1.500
14.600
17.770
10.000
16.000
SFS FN 259 134898 Sechska...
134898
Stahl
8
verzinkt blau
500
259
M10
10.000
8.376
1.500
14.600
17.770
10.000
16.000
SFS FN 259 134901 Sechska...
134901
Stahl
8
verzinkt blau
100
259
M12
12.000
10.106
1.750
16.600
20.030
12.000
18.000
SFS FN 259 134902 Sechska...
134902
Stahl
8
verzinkt blau
500
259
M12
12.000
10.106
1.750
16.600
20.030
12.000
18.000
SFS FN 259 134906 Sechska...
134906
Stahl
8
verzinkt blau
50
259
M16
16.000
13.835
2.000
22.500
26.750
16.000
24.000
SFS FN 259 134905 Sechska...
134905
Stahl
8
verzinkt blau
200
259
M16
16.000
13.835
2.000
22.500
26.750
16.000
24.000
SFS FN 259 342774 Sechska...
342774
Stahl
8
verzinkt blau
100
259
M20
20.000
17.294
2.500
27.700
32.950
20.000
30.000
SFS FN 259 134908 Sechska...
134908
Stahl
8
verzinkt blau
50
259
M20
20.000
17.294
2.500
27.700
32.950
20.000
30.000
SFS FN 259 134910 Sechska...
134910
Stahl
8
verzinkt blau
50
259
M24
24.000
20.752
3.000
33.200
39.550
24.000
36.000
SFS FN 259 134911 Sechska...
134911
Stahl
8
verzinkt blau
25
259
M30
30.000
26.211
3.500
42.700
50.850
30.000
46.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表