您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 933 (ISO 4017) - FN 97 - 8.8, feuerverzinkt - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_o_s
DIN 933
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_o_s/din_933/st/din_933_s8_8tzn.prj},{NB=SFS FN 97 122922 Sechskantschraube DIN 933 Stahl 8.8 feuerverzinkt M12x80},{ARTNR=122922},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=feuerverzinkt},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=97},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=80.000},{PK=A},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=17.400},{E=21.100},{K=7.500},{R=0.600},{S=19.000},{X=2.200},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - FN Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
A
Distance
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
S
Width across flats
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
SFS FN 97 122567 Sechskan...
122567
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
97
8.000
6.466
1.250
16.000
12.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 97 122581 Sechskan...
122581
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
97
8.000
6.466
1.250
20.000
16.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 97 122594 Sechskan...
122594
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
97
8.000
6.466
1.250
25.000
21.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 97 122605 Sechskan...
122605
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
97
8.000
6.466
1.250
30.000
26.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 97 139982 Sechskan...
139982
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
97
8.000
6.466
1.250
35.000
31.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 97 122622 Sechskan...
122622
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
97
8.000
6.466
1.250
40.000
36.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 97 144531 Sechskan...
144531
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
97
8.000
6.466
1.250
45.000
41.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 97 122638 Sechskan...
122638
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
97
8.000
6.466
1.250
50.000
46.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
SFS FN 97 122712 Sechskan...
122712
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
97
10.000
8.160
1.500
20.000
15.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 97 122723 Sechskan...
122723
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
97
10.000
8.160
1.500
25.000
20.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 97 314104 Sechskan...
314104
Stahl
8.8
feuerverzinkt
200
97
10.000
8.160
1.500
30.000
25.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 97 122744 Sechskan...
122744
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
10.000
8.160
1.500
35.000
30.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 97 122753 Sechskan...
122753
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
10.000
8.160
1.500
40.000
35.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 97 122760 Sechskan...
122760
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
10.000
8.160
1.500
45.000
40.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 97 122769 Sechskan...
122769
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
10.000
8.160
1.500
50.000
45.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 97 122783 Sechskan...
122783
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
10.000
8.160
1.500
60.000
55.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
SFS FN 97 122833 Sechskan...
122833
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
12.000
9.853
1.750
20.000
14.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
SFS FN 97 156096 Sechskan...
156096
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
12.000
9.853
1.750
25.000
19.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
SFS FN 97 122854 Sechskan...
122854
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
12.000
9.853
1.750
30.000
24.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
SFS FN 97 122865 Sechskan...
122865
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
12.000
9.853
1.750
35.000
29.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
SFS FN 97 317608 Sechskan...
317608
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
12.000
9.853
1.750
40.000
34.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
SFS FN 97 122881 Sechskan...
122881
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
12.000
9.853
1.750
45.000
39.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
SFS FN 97 122889 Sechskan...
122889
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
12.000
9.853
1.750
50.000
44.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
SFS FN 97 340627 Sechskan...
340627
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
12.000
9.853
1.750
55.000
49.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
SFS FN 97 122903 Sechskan...
122903
Stahl
8.8
feuerverzinkt
100
97
12.000
9.853
1.750
60.000
54.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 934 (ISO 4032) - FN 151 - 8, blank - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 531 - blank - Washers, product grade A, up to har...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 108 - 8.8, verzinkt gelb - Sechskantschrauben mit G...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 8673) - FN 8221 - 8, blank - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 537 - feuerverzinkt - Washers, product grade A, u...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
DIN 127 B - FN 536 - rostfrei A4 - Spring lock washers
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 152 - 8, verzinkt gelb - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 (ISO 4032) - FN 179 - 8, feuerverzinkt - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 100 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 102 - 8.8, blank - Hexagon set screws with thread t...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 931 (ISO 4014) - FN 98 - 8.8, feuerverzinkt - Hexagon set screws with s...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DFM - guided drive
Festo
22.08.2023
DIN EN ISO 4032 - Hex nut, 8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表