您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SHD
CKD
調質、調壓元件
空氣乾燥機
中、大型乾燥劑式空氣乾燥機(斷熱空氣乾燥機) SHD
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/main_line_unit/desiccant_air_dryer/shd.prj},{NB=SHD3100-G04-20-E1-AC100V},{MODEL=SHD3},{FRC=100 : 10 m3/min(ANR)},{S=G},{IAP=04},{OPDP=20},{OPTFILTER=E1},{OPTVOLT=},{OPTTEXT=},{OPTBOLT=},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT=Dimensions},{C=360},{D=20},{I=213},{K=153.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
FRC
流量區分
ⁿ/ₐ
PS
配管口徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SHD3025-G04-20-E1-AC100V
SHD3
025 : 2.5m3/min(ANR)
Rc1
545
1559
360
20
1163
285
320
φ12
213
266.5
153.5
410
70
SHD3045-G04-20-E1-AC100V
SHD3
045 : 4.5 m3/min(ANR)
Rc1
545
1559
360
20
1163
285
320
φ12
213
266.5
153.5
500
70
SHD3075-G04-20-E1-AC100V
SHD3
075 : 7.5 m3/min(ANR)
Rc1 1/2
695
1559
360
20
1163
435
320
φ12
213
266.5
153.5
591
100
SHD3100-G04-20-E1-AC100V
SHD3
100 : 10 m3/min(ANR)
Rc1 1/2
845
1559
360
20
1163
585
320
φ12
213
266.5
153.5
683
100
SHD3125-G04-20-E1-AC100V
SHD3
125 : 12.5 m3/min(ANR)
RC2
995
1589
360
20
1193
590
330
φ15
213
296.5
153.5
683
100
SHD3150-G04-20-E1-AC100V
SHD3
150 : 15 m3/min(ANR)
RC2
1145
1589
360
20
1193
700
330
φ15
213
296.5
153.5
683
100
SHD3200-G04-20-E1-AC100V
SHD3
200 : 20 m3/min(ANR)
Rc2 1/2
1445
1589
360
20
1193
780
330
φ15
213
296.5
153.5
810
120
SHD3240-G04-20-E1-AC100V
SHD3
240 : 24 m3/min(ANR)
Rc2 1/2
1745
1589
360
20
1193
780
330
φ15
213
296.5
153.5
810
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AF2P/M/X
CKD
13.07.2023
GX5200D
CKD
13.07.2023
GX3200D
CKD
13.07.2023
1126
CKD
13.07.2023
1326
CKD
13.07.2023
A100/A400/A800-W - 附T型安裝固定架配管轉接頭組
CKD
12.07.2023
A100/A400/A800-W
CKD
12.07.2023
GT9000(D)
CKD
13.07.2023
D101/D401/D801-W
CKD
13.11.2023
HD
CKD
13.07.2023
C1020/C2020/C3020/C4020/C8020-W
CKD
12.07.2023
C1060/C2060/C3060/C4060/C6060/C8060-W
CKD
12.07.2023
C1010/C2010/C3010/C4010/C8010-W
CKD
12.07.2023
C3070/C4070/C6070/C8070-W
CKD
12.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表