您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SHTCT, SHTCM, SHTCS, SHTCA - 导向轴支座 精密铸件、 T型 侧面开口型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shtct_asmtab.prj},{NB=SHTCT1320},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{N0=1320},{D=13},{H=20},{L=56},{H1=31},{T=12},{L1=44},{DD=5.5},{L2=32},{A=28.0},{S=6},{E=11},{C=2},{B1=14},{B2=8},{B3=2},{M=M4 },{MASSA=30},{MASSS=87},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{LM=16},{DD1=8},{DD2=4.5},{LL=4.4},{PPATH=shtct_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
N0
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
M
止动螺丝M
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
SHTCT815
SHTCT815
1个内六角止动螺丝
815
8
15
52
22
12
40
5.5
28
26.0
6
9
2
14
8
2
M4
61
SHTCT1020
SHTCT1020
1个内六角止动螺丝
1020
10
20
54
29
12
42
5.5
30
27.0
6
10
2
14
8
2
M4
81
SHTCT1220
SHTCT1220
1个内六角止动螺丝
1220
12
20
56
31
12
44
5.5
32
28.0
6
11
2
14
8
2
M4
90
SHTCT1320
SHTCT1320
1个内六角止动螺丝
1320
13
20
56
31
12
44
5.5
32
28.0
6
11
2
14
8
2
M4
87
SHTCT1625
SHTCT1625
1个内六角止动螺丝
1625
16
25
58
37
12
46
5.5
34
29.0
6
12
2
14
8
2
M4
107
SHTCT2025
SHTCT2025
1个内六角止动螺丝
2025
20
25
79
40
16
64
6.5
49
39.5
8
17
2
14
8
2
M6
220
SHTCT2030
SHTCT2030
1个内六角止动螺丝
2030
20
30
79
45
16
64
6.5
49
39.5
8
17
2
14
8
2
M6
254
SHTCT2530
SHTCT2530
1个内六角止动螺丝
2530
25
30
79
48
16
64
6.5
49
39.5
8
18
2
14
8
2
M6
248
SHTCT3030
SHTCT3030
1个内六角止动螺丝
3030
30
30
102
51
20
82
9.0
62
51.0
10
22
3
14
8
2
M8
477
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表