您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
QA認證資訊
目錄: STRACK
Created: 19.07.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN1857E-HSS - Schneidstempel (DIN ISO 8020 E)
STRACK
05. Auswerfer- und Schneidelemente
5.2. Schneidelemente
Powered by
CAD模型選擇
{strack/as_kat/as_02/sn080039.prj},{NB=SN1857E-HSS-13-71 Schneidstempel (DIN ISO 8020 E)},{PDF=PDF},{D1=13},{L1=71},{D2=16},{T=5},{R=0.4},{D4=1.5},{SNPR=MIN},{ARTNR=188395}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
(d1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
D2
(d2)
[mm]
T
(T)
[mm]
R
(r)
[mm]
D4
(d4)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN1857E-HSS-6-71
6
71
9
5
0.3
0.8
188383
SN1857E-HSS-6-80
6
80
9
5
0.3
0.8
188384
SN1857E-HSS-6-90
6
90
9
5
0.3
0.8
188385
SN1857E-HSS-6-100
6
100
9
5
0.3
0.8
188386
SN1857E-HSS-8-71
8
71
11
5
0.3
1.2
188387
SN1857E-HSS-8-80
8
80
11
5
0.3
1.2
188388
SN1857E-HSS-8-90
8
90
11
5
0.3
1.2
188389
SN1857E-HSS-8-100
8
100
11
5
0.3
1.2
188390
SN1857E-HSS-10-71
10
71
13
5
0.3
1.5
188391
SN1857E-HSS-10-80
10
80
13
5
0.3
1.5
188392
SN1857E-HSS-10-90
10
90
13
5
0.3
1.5
188393
SN1857E-HSS-10-100
10
100
13
5
0.3
1.5
188394
SN1857E-HSS-13-71
13
71
16
5
0.4
1.5
188395
SN1857E-HSS-13-80
13
80
16
5
0.4
1.5
188396
SN1857E-HSS-13-90
13
90
16
5
0.4
1.5
188397
SN1857E-HSS-13-100
13
100
16
5
0.4
1.5
188398
SN1857E-HSS-16-71
16
71
19
5
0.4
2.0
188399
SN1857E-HSS-16-80
16
80
19
5
0.4
2.0
188400
SN1857E-HSS-16-90
16
90
19
5
0.4
2.0
188401
SN1857E-HSS-16-100
16
100
19
5
0.4
2.0
188402
SN1857E-HSS-20-80
20
80
23
5
0.4
2.5
188403
SN1857E-HSS-20-90
20
90
23
5
0.4
2.5
188404
SN1857E-HSS-20-100
20
100
23
5
0.4
2.5
188405
SN1857E-HSS-25-80
25
80
28
5
0.4
2.5
188406
SN1857E-HSS-25-90
25
90
28
5
0.4
2.5
188407
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表