您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
SNO - Schweißnippel
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einzelteile
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einzelteile/sno.prj},{NB=SNO203ZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=SNO203ZN},{BZ=SNO 20 X 3/ZN},{PB=S / PB 357},{PNV=400},{INFO=Schweißnippel mit O-Ring Abdichtung},{AD=20.000},{D1=14.000},{L1=43.500},{L2=47.000},{OR=16,3X2,4},{DR=16.300},{WR=2.400},{ZR=20 X 3},{GEW=6.200},{OBLF=blank, geölt},{SK=SNO},{WERK=Stahl},{BESTNR1=SNO203},{BESTNR2=SNO203ZN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Notation
ⁿ/ₐ
PB
Druck
[Bar]
PNV
Druck Verschraubung PN
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
AD
Rohr D1
[mm]
D1
Durchmesser d1
[mm]
L1
Laenge L1
[mm]
L2
Laenge L2
[mm]
OR
O-Ring
[mm]
ZR
zug. Rohr
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberflaeche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SNO101ZN
SNO 10 X 1/ZN
S / PB 249
800
Schweißnippel mit O-Ring ...
10.000
8.000
31.500
33.500
7,5 X 1,5
10 X 1
blank, geölt
Stahl
SNO1015ZN
SNO 10 X 1,5/ZN
S / PB 358
800
Schweißnippel mit O-Ring ...
10.000
7.000
31.500
33.500
7,5 X 1,5
10 X 1,5
blank, geölt
Stahl
SNO1015V
SNO 10 X 1,5/1.4571
S / PB 358
800
Schweißnippel mit O-Ring ...
10.000
7.000
31.500
33.500
7,5 X 1,5
10 X 1,5
1.4571
SNO101V
SNO 10 X 1/1.4571
S / PB 249
800
Schweißnippel mit O-Ring ...
10.000
8.000
31.500
33.500
7,5 X 1,5
10 X 1
1.4571
SNO102ZN
SNO 10 X 2/ZN
S / PB 460
800
Schweißnippel mit O-Ring ...
10.000
6.000
31.500
33.500
7,5 X 1,5
10 X 2
blank, geölt
Stahl
SNO102V
SNO 10 X 2/1.4571
S / PB 460
800
Schweißnippel mit O-Ring ...
10.000
6.000
31.500
33.500
7,5 X 1,5
10 X 2
1.4571
SNO1215ZN
SNO 12 X 1,5/ZN
S / PB 305
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
12.000
9.000
31.500
33.500
9 X 1,5
12 X 1,5
blank, geölt
Stahl
SNO1215V
SNO 12 X 1,5/1.4571
S / PB 305
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
12.000
9.000
31.500
33.500
9 X 1,5
12 X 1,5
1.4571
SNO122ZN
SNO 12 X 2/ZN
S / PB 391
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
12.000
8.000
31.500
33.500
9 X 1,5
12 X 2
blank, geölt
Stahl
SNO1225ZN
SNO 12 X 2,5/ZN
S / PB 474
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
12.000
7.000
31.500
33.500
9 X 1,5
12 X 2,5
blank, geölt
Stahl
SNO1225V
SNO 12 X 2,5/1.4571
S / PB 474
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
12.000
7.000
31.500
33.500
9 X 1,5
12 X 2,5
1.4571
SNO122V
SNO 12 X 2/1.4571
S / PB 391
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
12.000
8.000
31.500
33.500
9 X 1,5
12 X 2
1.4571
SNO1615ZN
SNO 16 X 1,5/ZN
S / PB 234
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
16.000
13.000
37.500
40.500
12 X 2
16 X 1,5
blank, geölt
Stahl
SNO1615V
SNO 16 X 1,5/1.4571
S / PB 234
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
16.000
13.000
37.500
40.500
12 X 2
16 X 1,5
1.4571
SNO162ZN
SNO 16 X 2/ZN
S / PB 303
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
16.000
12.000
37.500
40.500
12 X 2
16 X 2
blank, geölt
Stahl
SNO1625ZN
SNO 16 X 2,5/ZN
S / PB 370
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
16.000
11.000
37.500
40.500
12 X 2
16 X 2,5
blank, geölt
Stahl
SNO1625V
SNO 16 X 2,5/1.4571
S / PB 370
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
16.000
11.000
37.500
40.500
12 X 2
16 X 2,5
1.4571
SNO162V
SNO 16 X 2/1.4571
S / PB 303
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
16.000
12.000
37.500
40.500
12 X 2
16 X 2
1.4571
SNO163ZN
SNO 16 X 3/ZN
S / PB 433
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
16.000
10.000
37.500
40.500
12 X 2
16 X 3
blank, geölt
Stahl
SNO163V
SNO 16 X 3/1.4571
S / PB 433
630
Schweißnippel mit O-Ring ...
16.000
10.000
37.500
40.500
12 X 2
16 X 3
1.4571
SNO202ZN
SNO 20 X 2/ZN
S / PB 249
400
Schweißnippel mit O-Ring ...
20.000
16.000
43.500
47.000
16,3X2,4
20 X 2
blank, geölt
Stahl
SNO2025ZN
SNO 20 X 2,5/ZN
S / PB 305
400
Schweißnippel mit O-Ring ...
20.000
15.000
43.500
47.000
16,3X2,4
20 X 2,5
blank, geölt
Stahl
SNO2025V
SNO 20 X 2,5/1.4571
S / PB 305
400
Schweißnippel mit O-Ring ...
20.000
15.000
43.500
47.000
16,3X2,4
20 X 2,5
1.4571
SNO202V
SNO 20 X 2/1.4571
S / PB 249
400
Schweißnippel mit O-Ring ...
20.000
16.000
43.500
47.000
16,3X2,4
20 X 2
1.4571
SNO203ZN
SNO 20 X 3/ZN
S / PB 357
400
Schweißnippel mit O-Ring ...
20.000
14.000
43.500
47.000
16,3X2,4
20 X 3
blank, geölt
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SNR - Welding nipple reduction
Gates Tube Fittings
16.02.2022
SKA-ORB EO - Weld nipple (orbital)
Parker
29.02.2024
Welding nipple with O-ring sealing, ISO 8434-1-WDNP Form A - Welding stud w...
VOSS
11.04.2023
TR - Molded seal for DSW
Gates Tube Fittings
16.02.2022
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
M - Nut
Gates Tube Fittings
27.11.2023
DS - Cutting ring
Gates Tube Fittings
27.11.2023
DS-V - 60° chamfer, fitting body with nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
STO-O - Sealing plug with O-ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
DS-L-MGM - Bulkhead fitting with locknut, nut and cutting ring
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Model 5212 - Welding nipple Length 100 mm - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Modèle 5330 - Male welding nipple NPT Length 50,8 mm - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Series 060, Welding nipple - High - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
Model 5211 - Welding nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
10.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表