您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 52421 - Male adaptor elbow union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_52421.prj},{NB=SO 52421-12-1/4 058.2401.380},{TYPE=SO 52421-12-1/4},{MATNR=058.2401.380},{DK=12.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=160},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=19},{SW2=14},{L1=33.5},{L2=25.4},{ZK1=21.5},{ZK2=19.0},{EK=8.5},{KG=5.120},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 52421-2-1/8 058.2401.0...
SO 52421-2-1/8
058.2401.020
2.00
R1/8
250
M8x1
10
9
21.5
17.0
16.0
13.0
1.5
1.740
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-3-1/8 058.2401.0...
SO 52421-3-1/8
058.2401.040
3.00
R1/8
250
M8x1
10
9
22.0
17.0
16.0
13.0
2.5
1.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-4-1/8 058.2401.0...
SO 52421-4-1/8
058.2401.060
4.00
R1/8
250
M8x1
10
9
21.5
17.0
16.0
13.0
3.5
1.620
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-5-1/8 058.2401.0...
SO 52421-5-1/8
058.2401.082
5.00
R1/8
250
M8x1
10
9
22.0
17.0
16.0
13.0
3.5
1.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-6-1/8 058.2401.1...
SO 52421-6-1/8
058.2401.100
6.00
R1/8
200
M10x1
12
9
24.0
17.0
16.0
13.0
4.5
2.090
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-6-1/4 058.2401.1...
SO 52421-6-1/4
058.2401.110
6.00
R1/4
200
M10x1
12
10
26.0
22.5
18.0
18.5
4.5
3.410
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-8-1/8 058.2401.1...
SO 52421-8-1/8
058.2401.160
8.00
R1/8
200
M12x1
14
10
26.5
18.0
18.0
13.5
6.0
2.670
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-8-1/4 058.2401.1...
SO 52421-8-1/4
058.2401.170
8.00
R1/4
200
M12x1
14
10
26.5
22.5
18.0
18.5
6.5
3.250
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-8-3/8 058.2401.1...
SO 52421-8-3/8
058.2401.180
8.00
R3/8
200
M12x1
14
14
30.5
26.0
22.0
19.5
6.5
5.510
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-10-1/4 058.2401....
SO 52421-10-1/4
058.2401.270
10.00
R1/4
160
M14x1
17
12
32.0
25.0
20.5
19.0
8.5
4.220
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-10-3/8 058.2401....
SO 52421-10-3/8
058.2401.280
10.00
R3/8
160
M16x1
19
14
34.0
26.0
21.5
19.5
8.5
6.110
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-12-1/4 058.2401....
SO 52421-12-1/4
058.2401.380
12.00
R1/4
160
M16x1
19
14
33.5
25.4
21.5
19.0
8.5
5.120
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-12-3/8 058.2401....
SO 52421-12-3/8
058.2401.390
12.00
R3/8
160
M16x1
19
14
33.5
26.0
21.5
19.5
10.0
5.910
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-12-1/2 058.2401....
SO 52421-12-1/2
058.2401.400
12.00
R1/2
100
M20x1.5
24
17
38.0
29.5
24.0
21.5
10.0
10.240
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-14-1/2 058.2401....
SO 52421-14-1/2
058.2401.504
14.00
R1/2
100
M20x1.5
24
17
38.5
29.5
24.5
21.5
12.0
9.920
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-15-1/2 058.2401....
SO 52421-15-1/2
058.2401.534
15.00
R1/2
100
M20x1.5
24
17
38.5
29.5
24.5
21.5
13.0
9.680
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-18-1/2 058.2401....
SO 52421-18-1/2
058.2401.646
18.00
R1/2
100
M24x1.5
30
24
49.0
35.0
33.5
27.0
15.0
19.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-22-3/4 058.2401....
SO 52421-22-3/4
058.2401.768
22.00
R3/4
64
M28x1.5
32
27
56.5
45.0
37.5
35.5
19.0
27.200
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-28-1 058.2401.85...
SO 52421-28-1
058.2401.850
28.00
R1
40
M36x2
41
36
57.5
45.0
38.0
29.0
24.0
51.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-6,35-1/8 058.240...
SO 52421-6,35-1/8
058.2401.135
6.35
R1/8
200
M10x1
12
9
24.0
17.0
16.0
13.0
4.5
2.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-6,35-1/4 058.240...
SO 52421-6,35-1/4
058.2401.140
6.35
R1/4
200
M12x1
14
10
26.5
22.5
18.0
18.5
4.5
3.400
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-9,52-1/4 058.240...
SO 52421-9,52-1/4
058.2401.230
9.52
R1/4
160
M14x1
17
12
32.0
25.0
20.5
19.0
8.0
4.250
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-12,7-1/2 058.240...
SO 52421-12,7-1/2
058.2401.434
12.70
R1/2
160
M20x1.5
24
17
38.0
29.5
24.5
21.5
11.0
10.120
1.4571 (Edelstahl)
SO 52421-13,5-1/2 058.240...
SO 52421-13,5-1/2
058.2401.474
13.50
R1/2
100
M20x1.5
24
17
38.5
29.5
24.5
21.5
12.0
10.020
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 52121 - Elbow union with male adaptor SO 50040
SERTO
11.03.2024
SO 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 53121 - Tee union with male adaptor SO 50040
SERTO
11.03.2024
SO 51821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 52221 - Elbow union with female adaptor SO 50030
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 50003 - Stiffener sleeve to reinforce tubes
SERTO
11.03.2024
AD A 50 G-R - Male adaptor G-R
SERTO
11.03.2024
SO 52421 NPT - Male adaptor elbow union NPT
SERTO
11.03.2024
Straight couplings, L-series, ISO 8434-1-S - Tube connector on both sides a...
VOSS
11.04.2023
SO 51600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表