您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
OPEN with Setscrew
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
SH Series
Powered by
CAD模型選擇
{nankai/sh_series/ssxca_sh_asmtab.prj},{NB=SSXCA6003SH},{VER=1},{END=},{SIZE=6003},{B1X=10},{SD=17},{D=40},{B1=12},{B2=17.5},{B3=18.5},{G=M4},{H=3.5},{SD1=33.2},{SD2=22.95},{SR=0.6},{SR1=0.3},{CR=6000},{COR=3250},{B=17.500},{BX=12.000},{NDM=4.000},{C=10.000},{PPATH=../ssxca_sh_series/parts/ssxca_sh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order
ⁿ/ₐ
SD
Boundary Dimension
[mm]
D
Boundary Dimension
[mm]
B1
Boundary Dimension
[mm]
B2
Boundary Dimension
[mm]
B3
Boundary Dimension
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
Length
[mm]
SD1
[mm]
SD2
[mm]
SR
min
[mm]
SR1
min
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
SSXCA6900SH
SSXCA6900SH
10
26
8
13.0
14.0
M3
3.0
20.9
13.75
0.6
0.3
2700
1270
SSXCA6000SH
SSXCA6000SH
10
30
9
15.0
15.5
M3
3.0
24.8
14.86
0.6
0.3
4600
1970
SSXCA6200SH
SSXCA6200SH
10
35
11
17.0
18.0
M4
3.5
28.3
17.45
0.6
0.6
5100
2390
SSXCA6901SH
SSXCA6901SH
12
28
8
13.0
14.0
M3
3.0
23.0
15.85
0.3
0.3
2890
1460
SSXCA6001SH
SSXCA6001SH
12
32
10
15.0
16.0
M3
3.0
26.5
17.45
0.6
0.3
5100
2390
SSXCA6201SH
SSXCA6201SH
12
37
12
19.0
20.0
M4
3.5
30.1
18.19
1.0
0.6
6800
3050
SSXCA6902SH
SSXCA6902SH
15
32
9
14.0
15.0
M3
3.0
26.8
18.96
0.3
0.3
4300
2250
SSXCA6002SH
SSXCA6002SH
15
35
11
16.5
17.5
M3
3.0
30.4
20.45
0.6
0.3
5600
2840
SSXCA6202SH
SSXCA6202SH
15
42
13
20.0
21.0
M4
3.5
32.9
21.69
1.0
0.6
7650
3750
SSXCA6903SH
SSXCA6903SH
17
35
10
14.0
15.5
M3
3.0
28.6
20.96
0.3
0.3
4600
2550
SSXCA6003SH
SSXCA6003SH
17
40
12
17.5
18.5
M4
3.5
33.2
22.95
0.6
0.3
6000
3250
SSXCA6203SH
SSXCA6203SH
17
47
14
21.0
22.0
M5
4.5
37.9
24.68
1.0
0.6
9600
4800
SSXCA6904SH
SSXCA6904SH
20
42
12
18.0
19.5
M4
3.5
35.3
25.45
0.6
0.3
6400
3700
SSXCA6004SH
SSXCA6004SH
20
47
14
21.0
22.0
M5
4.5
40.1
27.44
1.0
0.6
9400
5050
SSXCA6204SH
SSXCA6204SH
20
52
15
23.0
23.5
M5
4.5
45.0
29.22
1.1
1.0
12800
6650
SSXCA6905SH
SSXCA6905SH
25
47
12
18.0
19.5
M4
3.5
40.6
31.15
0.6
0.3
7000
4550
SSXCA6005SH
SSXCA6005SH
25
52
15
22.0
23.5
M5
4.5
45.0
32.04
1.1
0.6
10100
5850
SSXCA6205SH
SSXCA6205SH
25
62
17
26.0
27.0
M5
4.5
49.6
33.92
1.1
1.0
14000
7900
SSXCA6906SH
SSXCA6906SH
30
55
13
18.0
20.0
M4
3.5
45.5
35.45
1.0
0.3
7250
5000
SSXCA6006SH
SSXCA6006SH
30
62
16
24.5
26.0
M5
5.0
53.0
37.93
1.0
1.0
13200
8300
SSXCA6206SH
SSXCA6206SH
30
72
19
28.5
30.0
M6
5.5
59.6
40.60
1.1
1.0
19500
11300
SSXCA6207SH
SSXCA6207SH
35
80
21
33.0
35.0
M6
6.5
69.4
47.39
1.5
1.1
25700
15400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表