您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關STG-M/BG-FP1-HP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
Environmental resistance G-FP1-HP1 series
STG-G-FP1-HP1
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/g_fp1_hp1/stg/stg_mb_ws_asmtab.prj},{NB=STG-MG-32-25-T0H-R-FP1-HP1(0)},{BT=M},{MODEL=G : Rubber scarper},{BORE=32},{PTT=},{STROKE=25},{SWM=T0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=59.5},{B=37.5},{C=12.5},{D=30.5},{DD=9.0},{EE=Rc1/8},{F=48},{G=112},{H=44},{HH=M8 depth 20},{I=110},{JJ=M8 depth 16},{K=78},{KA=6.3 penetrating},{MM=16},{N=30},{NN=M8 penetrating},{KC=11 spot face depth 7.5},{PP=21},{R=15.0},{S=34},{U=96},{V=34},{W=42},{WW=98},{X=22},{Y=12},{RD1=10.0},{RD2=9.0},{RD3=9.0},{HD1=8.5},{HD2=8.0},{HD3=8.0},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{PPATH=../../../../hp_series/air_cylinders/environmental_resistance/stg_env/stg_mb_parts/stg_mb_ws_asmtpl.prj},{FA2=30},{FB2=24},{FA3=35},{FB3=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
MODEL
Model No.
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
APLUS
A+行程
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
JJ
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
KC
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WW
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
AAPLUS
AA+行程
[mm]
AA
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
STG-MG-12-10-T0H-R-FP1-HP...
STG-M
G : 強力刮環型
12
67.0
57.0
39.0
29.0
12.0
16.0
7.0
M5
26
58
22
M4 depth 10
56
M5 depth 10
41
4.3 penetrating
6
14
M4 penetrating
7.5 spot face depth 4.5
20
15
5
8.0
17
48
18
23
50
28
8
3
3.5
-
-
67.0
57.0
8
0.0
5.0
5.0
-
-
STG-MG-16-10-T0H-R-FP1-HP...
STG-M
G : 強力刮環型
16
71.0
61.0
43.0
33.0
12.0
18.0
7.5
M5
30
64
25
M5 depth 12
62
M5 depth 10
46
4.3 penetrating
8
16
M5 penetrating
8 spot face depth 4.5
24
17
5
10.0
18
54
22
24
56
28
8
3
3.5
-
-
71.0
61.0
10
0.0
10.0
4.0
-
-
STG-MG-20-20-T0H-R-FP1-HP...
STG-M
G : 強力刮環型
20
73.0
53.0
57.0
37.0
10.5
24.5
8.5
Rc1/8
36
83
30
M5 depth 13
81
M6 depth 12
54
5.2 penetrating
10
18
M5 penetrating
9.5 spot face depth 5.5
24
29
17
11.0
25
70
24
28
72
16
10
3
3.5
-
-
73.0
53.0
12
0.0
9.5
8.5
-
-
STG-MG-25-20-T0H-R-FP1-HP...
STG-M
G : 強力刮環型
25
73.5
53.5
57.5
37.5
11.5
25.0
9.0
Rc1/8
42
93
38
M6 depth 15
91
M6 depth 12
64
5.2 penetrating
12
26
M6 penetrating
9.5 spot face depth 5.5
24
29
17
14.0
29
78
30
34
82
16
10
4
4.5
-
-
73.5
53.5
16
0.0
10.0
8.5
-
-
STG-MG-32-25-T0H-R-FP1-HP...
STG-M
G : 強力刮環型
32
84.5
59.5
62.5
37.5
12.5
30.5
9.0
Rc1/8
48
112
44
M8 depth 20
110
M8 depth 16
78
6.3 penetrating
16
30
M8 penetrating
11 spot face depth 7.5
24
33
21
15.0
34
96
34
42
98
22
12
4
4.5
3
6
104.0
79.0
20
19.5
10.0
8.5
-
-
STG-MG-40-25-T0H-R-FP1-HP...
STG-M
G : 強力刮環型
40
91.0
66.0
69.0
44.0
14.0
31.0
10.0
Rc1/8
54
120
44
M8 depth 20
118
M8 depth 16
86
6.3 penetrating
16
30
M8 penetrating
11 spot face depth 7.5
24
34
22
18.0
38
104
40
50
106
22
12
4
4.5
3
6
104.0
79.0
20
13.0
13.0
12.0
-
-
STG-MG-50-25-T0H-R-FP1-HP...
STG-M
G : 強力刮環型
50
97.0
72.0
69.0
44.0
14.0
35.0
11.0
Rc1/4
64
148
60
M10 depth 22
146
M10 depth 20
110
8.6 penetrating
20
40
M10 penetrating
14 spot face depth 9
24
36
24
21.5
47
130
46
66
130
28
16
5
6.0
4
8
116.0
91.0
25
19.0
13.5
11.5
-
-
STG-MG-63-25-T0H-R-FP1-HP...
STG-M
G : 強力刮環型
63
102.0
77.0
74.0
49.0
16.5
35.0
15.0
Rc1/4
78
162
70
M10 depth 22
158
M10 depth 20
124
8.6 penetrating
20
50
M10 penetrating
14 spot face depth 9
28
38
24
28.0
55
130
58
80
142
28
16
5
6.0
4
8
116.0
91.0
25
14.0
14.0
16.0
-
-
STG-MG-80-25-T0H-R-FP1-HP...
STG-M
G : 強力刮環型
80
121.5
96.5
81.5
56.5
14.5
42.0
15.0
Rc3/8
92
202
75
M12 depth 25
198
M12 depth 24
156
10.6 penetrating
25
52
M12 penetrating
17.5 spot face depth 25
28
42
28
28.0
75
174
54
100
180
40
22
6
7
5
10
140.0
115.0
30
18.5
18.0
19.5
-
-
STG-MG-100-25-T0H-R-FP1-H...
STG-M
G : 強力刮環型
100
141.0
116.0
91.0
66.0
17.0
50.0
19.0
Rc3/8
112
240
90
M14 depth 31
236
M14 depth 28
188
12.5 penetrating
30
64
M14 penetrating
20 spot face depth 10
48
35
11
31.0
87
210
62
124
210
50
25
6
7
5
10
162.0
137.0
35
21.0
22.0
25.5
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表