您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
English
SU-L - Polyurethane spring
PROPLASTICA
Polyurethane springs
Powered by
CAD模型選擇
{fcpk_bytow/polyurethane_springs/polyurethane_spring_su-l.prj},{NB=SU-L063032},{D=63},{DN=063},{D1=18.0},{L=32},{LN=032},{LOAD1=12800},{LOAD2=1143},{HARDNESS=80},{COMPRESSION=11.2},{MATERIAL=wg FCPK},{DENSITY=1240},{PDF=Info PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D
Nomianl diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
LOAD1
Max. load
[N]
LOAD2
Load for each mm of compression
[N]
HARDNESS
Hardness
[Sha]
COMPRESSION
Max compresion 35%
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
SU-L016012
16
6.5
12
480
90
80
4.2
wg FCPK
1240
SU-L016016
16
6.5
16
480
80
80
5.6
wg FCPK
1240
SU-L016020
16
6.5
20
480
70
80
7.0
wg FCPK
1240
SU-L016025
16
6.5
25
480
55
80
8.7
wg FCPK
1240
SU-L020016
20
8.5
16
1000
180
80
5.6
wg FCPK
1240
SU-L020020
20
8.5
20
1000
143
80
7.0
wg FCPK
1240
SU-L020025
20
8.5
25
1000
115
80
8.7
wg FCPK
1240
SU-L020032
20
8.5
32
1000
90
80
11.2
wg FCPK
1240
SU-L025020
25
10.5
20
1900
270
80
7.0
wg FCPK
1240
SU-L025025
25
10.5
25
1900
218
80
8.7
wg FCPK
1240
SU-L025032
25
10.5
32
1900
173
80
11.2
wg FCPK
1240
SU-L025040
25
10.5
40
1900
136
80
14.0
wg FCPK
1240
SU-L032032
32
13.5
32
2500
227
80
11.2
wg FCPK
1240
SU-L032040
32
13.5
40
2500
178
80
14.0
wg FCPK
1240
SU-L032050
32
13.5
50
2500
142
80
17.5
wg FCPK
1240
SU-L032063
32
13.5
63
2500
114
80
22.0
wg FCPK
1240
SU-L040032
40
13.5
32
4700
427
80
11.2
wg FCPK
1240
SU-L040040
40
13.5
40
4700
335
80
14.0
wg FCPK
1240
SU-L040050
40
13.5
50
4700
268
80
17.5
wg FCPK
1240
SU-L040063
40
13.5
63
4700
214
80
22.0
wg FCPK
1240
SU-L040080
40
13.5
80
4700
167
80
28.0
wg FCPK
1240
SU-L050032
50
18.0
32
9000
807
80
11.2
wg FCPK
1240
SU-L050040
50
18.0
40
9000
643
80
14.0
wg FCPK
1240
SU-L050050
50
18.0
50
9000
514
80
17.5
wg FCPK
1240
SU-L050063
50
18.0
63
9000
410
80
22.0
wg FCPK
1240
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表