您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
用于电磁阀的U70和G70型电磁铁
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
电磁铁(U70,U70EX,G70,A80,G90,H80系列)
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/solenoidi_u7o_g70_a80_g90_h80/solenoidi_u70_e_g70.prj},{NB=U76(110V)},{IDNR=},{MOD=U76},{U=110},{F=DC},{P=4.2},{INFO=Infotext},{MX=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
U
电压
[V]
F
频率
[Hz]
P
Power absorption
ⁿ/ₐ
U7H
U7H
24
50 / 60
3.5 VA
U7H
U7H
12
DC
3.1 W
U7K
U7K
110
AC 50 / 60
4.3 VA
U7K
U7K
125
AC 50 / 60
5.5 VA
U7K1
U7K1
110
AC 50 / 60
4.3 VA
U7K1
U7K1
125
AC 50 / 60
5.5 VA
U7J
U7J
230
50 / 60
3.5 VA
U7J
U7J
240
50 / 60
4 VA
U79
U79
48
DC
3.1 W
U710
U710
110
DC
3.2 W
U77
U77
24
DC
3.1 W
U77
U77
48
50 / 60
3.5 VA
U771
U771
24
DC
3.1 W
U771
U771
48
50 / 60
3.5 VA
U7F
U7F
380
50 / 60
7 VA
U72
U72
12
DC
5
U73
U73
24
DC
5
U74
U74
48
DC
5.3
U76
U76
110
DC
4.2
G7H
G7H
24
50 / 60
3.5 VA
G7H
G7H
12
DC
3.1 W
G7K
G7K
110
AC 50 / 60
4.3 VA
G7K
G7K
125
AC 50 / 60
5.5 VA
G7K1
G7K1
110
AC 50 / 60
4.3 VA
G7K1
G7K1
125
AC 50 / 60
5.5 VA
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表