您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T7810-1995-ucc - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
CAMST
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/xjb/gb7810-1995-ucc.prj},{NB=UCC308 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=3},{T=UCC308},{D=40.000},{B=52.000},{B1=57.1},{SUC=19},{SUEL=19.8},{D1=120.000},{A=34.000},{DA=90.000},{DD=90.000},{S=19.000},{S1=33.000},{C=23.000},{CA=7.000},{CB=3.500},{G=10.000},{M=10.000},{P=1.250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
SUC
[mm]
SUEL
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
UCC201 GB/T7810-1995
2
UCC201
12.000
27.400
37.3
11.5
13.9
67.000
20.000
UCC202 GB/T7810-1995
2
UCC202
15.000
27.400
37.3
11.5
13.9
67.000
20.000
UCC203 GB/T7810-1995
2
UCC203
17.000
27.400
37.3
11.5
13.9
67.000
20.000
UCC204 GB/T7810-1995
2
UCC204
20.000
31.000
43.7
12.7
17.1
72.000
20.000
UCC205 GB/T7810-1995
2
UCC205
25.000
34.100
44.4
14.3
17.5
80.000
22.000
UCC206 GB/T7810-1995
2
UCC206
30.000
38.100
48.4
15.9
18.3
85.000
27.000
UCC207 GB/T7810-1995
2
UCC207
35.000
42.900
51.1
17.5
18.8
90.000
28.000
UCC208 GB/T7810-1995
2
UCC208
40.000
49.200
56.3
19
21.4
100.000
30.000
UCC209 GB/T7810-1995
2
UCC209
45.000
49.200
56.3
19
21.4
110.000
31.000
UCC210 GB/T7810-1995
2
UCC210
50.000
51.600
62.7
19
24.6
120.000
33.000
UCC211 GB/T7810-1995
2
UCC211
55.000
55.600
71.4
22.2
27.8
125.000
35.000
UCC212 GB/T7810-1995
2
UCC212
60.000
65.100
77.8
25.4
31
130.000
38.000
UCC213 GB/T7810-1995
2
UCC213
65.000
65.100
85.7
25.4
34.1
140.000
40.000
UCC305 GB/T7810-1995
3
UCC305
25.000
38.000
46.8
15
16.7
90.000
26.000
UCC306 GB/T7810-1995
3
UCC306
30.000
43.000
50
17
17.5
100.000
28.000
UCC307 GB/T7810-1995
3
UCC307
35.000
48.000
51.6
19
18.3
110.000
32.000
UCC308 GB/T7810-1995
3
UCC308
40.000
52.000
57.1
19
19.8
120.000
34.000
UCC309 GB/T7810-1995
3
UCC309
45.000
57.000
58.7
22
19.8
130.000
38.000
UCC310 GB/T7810-1995
3
UCC310
50.000
61.000
66.6
22
24.6
140.000
40.000
UCC311 GB/T7810-1995
3
UCC311
55.000
66.000
73
25
27.8
150.000
44.000
UCC312 GB/T7810-1995
3
UCC312
60.000
71.000
79.4
26
30.95
160.000
46.000
UCC313 GB/T7810-1995
3
UCC313
65.000
75.000
85.7
30
32.55
170.000
50.000
UCC314 GB/T7810-1995
3
UCC314
70.000
78.000
82.1
33
34.15
180.000
52.000
UCC315 GB/T7810-1995
3
UCC315
75.000
82.000
100
32
37.3
190.000
55.000
UCC316 GB/T7810-1995
3
UCC316
80.000
86.000
106.4
34
40.5
200.000
60.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表