您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T7810-1995-ucfu - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-ucfc.prj},{NB=UCFC209 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UCFC209},{D=45.000},{D0=40.000},{B=49.200},{B1=56.300},{B3=50.000},{SUC=19},{SUEL=21.4},{D1=105.000},{D2=160.000},{J=93.300},{A=38.000},{A2=10.000},{DD=85.000},{S=19.000},{S1=30.200},{C=19.000},{CA=6.400},{CB=3.000},{G=8.000},{M=8.000},{P=1.000},{DA=85.000},{L=12.000},{PP=132.000},{H1=14.000},{N=16.000},{A1=26.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B3
[mm]
SUC
[mm]
SUEL
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
J
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
UCFC201 GB/T7810-1995
2
UCFC201
12.000
0.000
27.400
37.300
0.000
11.5
13.9
58.000
97.000
53.000
23.000
9.000
UCFC202 GB/T7810-1995
2
UCFC202
15.000
0.000
27.400
37.300
0.000
11.5
13.9
58.000
97.000
53.000
23.000
9.000
UCFC203 GB/T7810-1995
2
UCFC203
17.000
0.000
27.400
37.300
0.000
11.5
13.9
58.000
97.000
53.000
23.000
9.000
UCFC204 GB/T7810-1995
2
UCFC204
20.000
0.000
31.000
43.700
0.000
12.7
17.1
62.000
100.000
55.100
25.500
10.000
UCFC205 GB/T7810-1995
2
UCFC205
25.000
20.000
34.100
44.400
35.000
14.3
17.5
70.000
115.000
63.600
27.000
10.000
UCFC206 GB/T7810-1995
2
UCFC206
30.000
25.000
38.100
48.400
38.000
15.9
18.3
80.000
125.000
70.700
31.000
10.000
UCFC207 GB/T7810-1995
2
UCFC207
35.000
30.000
42.900
51.100
42.000
17.5
18.8
90.000
135.000
77.800
34.000
11.000
UCFC208 GB/T7810-1995
2
UCFC208
40.000
35.000
49.200
56.300
46.000
19
21.4
100.000
145.000
84.800
36.000
11.000
UCFC209 GB/T7810-1995
2
UCFC209
45.000
40.000
49.200
56.300
50.000
19
21.4
105.000
160.000
93.300
38.000
10.000
UCFC210 GB/T7810-1995
2
UCFC210
50.000
45.000
51.600
62.700
55.000
19
24.6
110.000
165.000
97.600
40.000
10.000
UCFC211 GB/T7810-1995
2
UCFC211
55.000
50.000
55.600
71.400
59.000
22.2
27.8
125.000
185.000
106.100
43.000
13.000
UCFC212 GB/T7810-1995
2
UCFC212
60.000
55.000
65.100
77.800
62.000
25.4
31
135.000
195.000
113.100
48.000
17.000
UCFC213 GB/T7810-1995
2
UCFC213
65.000
60.000
65.100
85.700
65.000
25.4
34.1
145.000
205.000
120.200
50.000
16.000
UCFC214 GB/T7810-1995
2
UCFC214
70.000
0.000
74.600
85.700
0.000
30.2
34.1
150.000
215.000
125.100
54.000
17.000
UCFC215 GB/T7810-1995
2
UCFC215
75.000
65.000
77.800
92.100
73.000
33.3
37.3
160.000
220.000
130.100
56.000
18.000
UCFC216 GB/T7810-1995
2
UCFC216
80.000
70.000
82.600
0.000
78.000
33.3
0
170.000
240.000
141.400
58.000
18.000
UCFC217 GB/T7810-1995
2
UCFC217
85.000
75.000
85.700
0.000
82.000
34.1
0
180.000
250.000
147.100
63.000
18.000
UCFC218 GB/T7810-1995
2
UCFC218
90.000
80.000
96.000
0.000
86.000
39.7
0
190.000
265.000
155.500
68.000
22.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
GB/T7810-1995-ucfu - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucflu - 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-uelfc - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
UCFC - UCFC 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
GB/T7810-1995-uelc - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
PB1-30-NTN UCP206D1
POWER JACKS
22.03.2022
UCF - Flange unit - Cast iron - Base with 4 mounting points
HPC
17.02.2022
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
AYF_001HC_HH_HY - Y-bearing square flanged units
SKF
13.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表