您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T7810-1995-ucflu - 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸
CAMST
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/xjb/gb7810-1995-ucflu.prj},{NB=UCFLU308 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=3},{T=UCFLU308},{D=40.000},{D0=35},{B=52.000},{B1=57.1},{B3=46},{SUC=19},{SUCL=19.8},{H=200.000},{L=112.000},{A=40.000},{J=158.000},{A2=23.000},{CODE=UC308},{DD=90.000},{S=19.000},{S1=33.000},{C=23.000},{CMIN=23},{CMAX=30},{CA=7.000},{CB=3.500},{G=10.000},{DS=M10X1.25},{M=10.000},{P=1.250},{DA=90.000},{A1=17.000},{NMIN=23.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B3
[mm]
SUC
[mm]
SUCL
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
A2
[mm]
UCFLU201 GB/T7810-1995
2
UCFLU201
12.000
0
27.400
37.3
0
11.5
13.9
99.000
61.000
32.000
76.500
17.000
UCFLU202 GB/T7810-1995
2
UCFLU202
15.000
0
27.400
37.3
0
11.5
13.9
99.000
61.000
32.000
76.500
17.000
UCFLU203 GB/T7810-1995
2
UCFLU203
17.000
0
27.400
37.3
0
11.5
13.9
99.000
61.000
32.000
76.500
17.000
UCFLU204 GB/T7810-1995
2
UCFLU204
20.000
0
31.000
43.7
0
12.7
17.1
113.000
62.000
34.000
90.000
19.000
UCFLU205 GB/T7810-1995
2
UCFLU205
25.000
20
34.100
44.4
35
14.3
17.5
125.000
70.000
35.000
99.000
19.000
UCFLU206 GB/T7810-1995
2
UCFLU206
30.000
25
38.100
48.4
38
15.9
18.3
142.000
83.000
38.000
116.500
20.000
UCFLU207 GB/T7810-1995
2
UCFLU207
35.000
30
42.900
51.1
43
17.5
18.8
156.000
96.000
38.000
130.000
21.000
UCFLU208 GB/T7810-1995
2
UCFLU208
40.000
35
49.200
56.3
46
19
21.4
172.000
105.000
43.000
143.500
24.000
UCFLU209 GB/T7810-1995
2
UCFLU209
45.000
40
49.200
56.3
50
19
21.4
180.000
112.000
45.000
148.500
24.000
UCFLU210 GB/T7810-1995
2
UCFLU210
50.000
45
51.600
62.7
55
19
24.6
190.000
117.000
48.000
157.000
28.000
UCFLU211 GB/T7810-1995
2
UCFLU211
55.000
50
55.600
71.4
59
22.2
27.8
222.000
134.000
51.000
184.000
31.000
UCFLU212 GB/T7810-1995
2
UCFLU212
60.000
55
65.100
77.8
62
25.4
31
238.000
142.000
60.000
202.000
34.000
UCFLU305 GB/T7810-1995
3
UCFLU305
25.000
20
38.000
46.8
35
15
16.7
150.000
80.000
29.000
113.000
16.000
UCFLU306 GB/T7810-1995
3
UCFLU306
30.000
25
43.000
50
38
17
17.5
180.000
90.000
32.000
134.000
18.000
UCFLU307 GB/T7810-1995
3
UCFLU307
35.000
30
48.000
51.6
43
19
18.3
185.000
100.000
36.000
141.000
20.000
UCFLU308 GB/T7810-1995
3
UCFLU308
40.000
35
52.000
57.1
46
19
19.8
200.000
112.000
40.000
158.000
23.000
UCFLU309 GB/T7810-1995
3
UCFLU309
45.000
40
57.000
58.7
50
22
19.8
230.000
125.000
44.000
177.000
25.000
UCFLU310 GB/T7810-1995
3
UCFLU310
50.000
45
61.000
66.6
55
22
24.6
240.000
140.000
48.000
187.000
28.000
UCFLU311 GB/T7810-1995
3
UCFLU311
55.000
50
66.000
73
59
25
27.8
250.000
150.000
52.000
198.000
30.000
UCFLU312 GB/T7810-1995
3
UCFLU312
60.000
55
71.000
79.4
62
26
30.95
270.000
160.000
56.000
212.000
33.000
UCFLU313 GB/T7810-1995
3
UCFLU313
65.000
60
75.000
85.7
65
30
32.55
295.000
175.000
58.000
240.000
33.000
UCFLU314 GB/T7810-1995
3
UCFLU314
70.000
0
78.000
92.1
0
33
34.15
315.000
185.000
61.000
250.000
36.000
UCFLU315 GB/T7810-1995
3
UCFLU315
75.000
65
82.000
100
73
32
37.3
320.000
195.000
66.000
260.000
39.000
UCFLU316 GB/T7810-1995
3
UCFLU316
80.000
70
86.000
106.4
78
34
40.5
355.000
210.000
68.000
285.000
38.000
UCFLU317 GB/T7810-1995
3
UCFLU317
85.000
75
96.000
109.5
82
40
42.05
370.000
220.000
74.000
300.000
44.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T7810-1995-ucflu - 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表