您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T3882-1995-ue - 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸
CAMST
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/xjb/gb3882-1995-ue.prj},{NB=UE206 GB/T3882-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UE206},{DD=62.000},{B1=35.700},{S=9.000},{S1=26.700},{C=18.000},{CMIN=16},{CMAX=18},{CA=5.000},{CB=2.500},{PXT=E206},{ED=30.000},{ED1=44.500},{ED2=37.900},{EB2=15.900},{EH=0.800},{EA1=4.000},{ER4=0.800},{ER3=0.400},{EG=6.000},{EDI=M8x1},{EM=8.000},{P=1.000},{D=30.000},{D3=37.900},{H=0.800},{A=4.200},{R1=0.800},{R2=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
DD
[mm]
B1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
C
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
PXT
[mm]
UE201 GB/T3882-1995
2
UE201
40.000
28.600
6.500
22.100
13.000
12
13
3.400
2.000
E201
UE202 GB/T3882-1995
2
UE202
40.000
28.600
6.500
22.100
13.000
12
13
3.400
2.000
E202
UE203 GB/T3882-1995
2
UE203
40.000
28.600
6.500
22.100
13.000
12
13
3.400
2.000
E203
UE204 GB/T3882-1995
2
UE204
47.000
31.000
7.500
23.500
15.000
14
15
3.700
2.000
E204
UE205 GB/T3882-1995
2
UE205
52.000
31.500
7.500
23.500
15.000
15
15
3.900
2.500
E205
UE206 GB/T3882-1995
2
UE206
62.000
35.700
9.000
26.700
18.000
16
18
5.000
2.500
E206
UE207 GB/T3882-1995
2
UE207
72.000
38.900
9.500
29.400
19.000
17
19
5.700
3.000
E207
UE208 GB/T3882-1995
2
UE208
80.000
43.700
11.000
32.700
22.000
18
22
6.200
3.000
E208
UE209 GB/T3882-1995
2
UE209
85.000
43.700
11.000
32.700
22.000
19
22
6.400
3.000
E209
UE210 GB/T3882-1995
2
UE210
90.000
43.700
11.000
32.700
22.000
20
22
6.500
3.500
E210
UE211 GB/T3882-1995
2
UE211
100.000
48.400
12.000
36.400
25.000
21
25
7.000
3.500
E211
UE212 GB/T3882-1995
2
UE212
110.000
53.100
13.500
39.600
27.000
22
27
7.600
4.000
E212
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表