您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T7810-1995-uelfu - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
CAMST
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/xjb/gb7810-1995-uelfu.prj},{NB=UELFU215 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UELFU215},{D=75.000},{D0=65.000},{B=77.800},{B1=92.100},{B3=73.000},{SUC=33.300},{SUEL=37.300},{L=202.000},{A=58.000},{J=159.000},{DA=130.000},{N=17.000},{BT=UEL215},{DD=130.000},{S=37.300},{S1=54.800},{C=34.000},{CA=9.200},{CB=4.500},{ED=75.000},{ED1=102.000},{ED2=87.700},{EB2=23.500},{EH=1.600},{EA1=6.400},{ER4=1.600},{ER3=0.400},{EG=8.500},{EM=10.000},{P=1.250},{D3=88.000},{HH=1.600},{AA=6.600},{R1=1.600},{R2=0.500},{A2=35.000},{A1=24.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B3
[mm]
SUC
[mm]
SUEL
[mm]
L
max
[mm]
A
max
[mm]
J
[mm]
A2
[mm]
UELFU201 GB/T7810-1995
2
UELFU201
12.000
0.000
27.400
37.300
0.000
11.500
13.900
78.000
32.000
54.000
17.000
UELFU202 GB/T7810-1995
2
UELFU202
15.000
0.000
27.400
37.300
0.000
11.500
13.900
78.000
32.000
54.000
17.000
UELFU203 GB/T7810-1995
2
UELFU203
17.000
0.000
27.400
37.300
0.000
11.500
13.900
78.000
32.000
54.000
17.000
UELFU204 GB/T7810-1995
2
UELFU204
20.000
0.000
31.000
43.700
0.000
12.700
17.100
88.000
34.000
63.500
19.000
UELFU205 GB/T7810-1995
2
UELFU205
25.000
20.000
34.100
44.400
35.000
14.300
17.500
97.000
35.000
70.000
19.000
UELFU206 GB/T7810-1995
2
UELFU206
30.000
25.000
38.100
48.400
38.000
15.900
18.300
110.000
38.000
82.500
20.000
UELFU207 GB/T7810-1995
2
UELFU207
35.000
30.000
42.900
51.100
43.000
17.500
18.800
119.000
38.000
92.000
21.000
UELFU208 GB/T7810-1995
2
UELFU208
40.000
35.000
49.200
56.300
46.000
19.000
21.400
132.000
43.000
101.500
24.000
UELFU209 GB/T7810-1995
2
UELFU209
45.000
40.000
49.200
56.300
50.000
19.000
21.400
139.000
45.000
105.000
24.000
UELFU210 GB/T7810-1995
2
UELFU210
50.000
45.000
51.600
62.700
55.000
19.000
24.600
145.000
48.000
111.000
28.000
UELFU211 GB/T7810-1995
2
UELFU211
55.000
50.000
55.600
71.400
59.000
22.200
27.800
164.000
51.000
130.000
31.000
UELFU212 GB/T7810-1995
2
UELFU212
60.000
55.000
65.100
77.800
62.000
25.400
31.000
177.000
60.000
143.000
34.000
UELFU213 GB/T7810-1995
2
UELFU213
65.000
60.000
65.100
85.700
66.000
25.400
34.100
189.000
52.000
149.500
34.000
UELFU214 GB/T7810-1995
2
UELFU214
70.000
0.000
74.600
85.700
0.000
30.200
34.100
195.000
57.000
152.000
35.000
UELFU215 GB/T7810-1995
2
UELFU215
75.000
65.000
77.800
92.100
73.000
33.300
37.300
202.000
58.000
159.000
35.000
UELFU305 GB/T7810-1995
3
UELFU305
25.000
20.000
38.000
46.800
35.000
15.000
16.700
110.000
29.000
80.000
16.000
UELFU306 GB/T7810-1995
3
UELFU306
30.000
25.000
43.000
50.000
38.000
17.000
17.500
125.000
32.000
95.000
18.000
UELFU307 GB/T7810-1995
3
UELFU307
35.000
30.000
48.000
51.600
43.000
19.000
18.300
135.000
36.000
100.000
20.000
UELFU308 GB/T7810-1995
3
UELFU308
40.000
35.000
52.000
57.100
46.000
19.000
19.800
150.000
40.000
112.000
23.000
UELFU309 GB/T7810-1995
3
UELFU309
45.000
40.000
57.000
58.700
50.000
22.000
19.800
160.000
44.000
125.000
25.000
UELFU310 GB/T7810-1995
3
UELFU310
50.000
45.000
61.000
66.600
55.000
22.000
24.600
175.000
48.000
132.000
28.000
UELFU311 GB/T7810-1995
3
UELFU311
55.000
50.000
66.000
73.000
59.000
25.000
27.800
185.000
52.000
140.000
30.000
UELFU312 GB/T7810-1995
3
UELFU312
60.000
55.000
71.000
79.400
62.000
26.000
30.950
195.000
56.000
150.000
33.000
UELFU313 GB/T7810-1995
3
UELFU313
65.000
60.000
75.000
85.200
65.000
30.000
32.550
208.000
58.000
166.000
33.000
UELFU314 GB/T7810-1995
3
UELFU314
70.000
0.000
78.000
92.100
0.000
33.000
34.150
226.000
61.000
178.000
36.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表