您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T7810-1995-uepfl - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-uepfl.prj},{NB=UEPFL203 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UEPFL203},{D=17.000},{B=24},{B1=28.600},{SUB=7.0},{SUE=6.5},{HH=82.000},{L=60.000},{J=63.500},{AA=15.000},{A1=4.500},{DD=40.000},{S=6.500},{S1=22.100},{C=13.000},{CA=3.400},{CB=2.000},{ED=17.000},{ED1=28.600},{ED2=21.600},{EB2=13.500},{EH=0.800},{EA1=4.000},{ER4=0.800},{ER3=0.400},{EG=5.000},{EM=6.000},{P=0.750},{D3=21.600},{H=0.800},{A=4.200},{R1=0.800},{R2=0.500},{DA=40.000},{H1=29.000},{H2=49.000},{N=7.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
SUB
[mm]
SUE
[mm]
HH
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
AA
[mm]
A1
[mm]
UEPFL201 GB/T7810-1995
2
UEPFL201
12.000
0
28.600
0
6.5
82.000
60.000
63.500
15.000
4.500
UEPFL202 GB/T7810-1995
2
UEPFL202
15.000
0
28.600
0
6.5
82.000
60.000
63.500
15.000
4.500
UEPFL203 GB/T7810-1995
2
UEPFL203
17.000
24
28.600
7.0
6.5
82.000
60.000
63.500
15.000
4.500
UEPFL204 GB/T7810-1995
2
UEPFL204
20.000
27
31.000
8.0
7.5
91.000
68.000
71.500
17.000
4.500
UEPFL205 GB/T7810-1995
2
UEPFL205
25.000
28
31.500
8.5
7.5
96.000
72.000
76.000
19.000
4.500
UEPFL206 GB/T7810-1995
2
UEPFL206
30.000
31
35.700
9.0
9.0
114.000
85.000
90.500
20.000
5.500
UEPFL207 GB/T7810-1995
2
UEPFL207
35.000
33.5
38.900
10.0
9.5
127.000
95.000
100.000
23.000
5.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T7810-1995-ucflu - 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGBF - Guide Flanged Bushings
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 A-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGPMA - Heel Guide Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LCPH-25 - Rotary Cam Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGPPB - Pad Guide Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPB - Cam Forced Return Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGPM - Heel Guide Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBDM - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5790-86 A - 六角法兰面螺栓—加大系列—细杆—B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 17880.1-99 - 平头铆螺母
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GH 5789-86 B - 六角法兰面螺栓—加大系列—B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5790-86 B - 六角法兰面螺栓—加大系列—细杆—B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LGB - Guide Bushings
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表