您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T3882-1995-uk - 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸
CAMST
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/xjb/gb3882-1995-uk.prj},{NB=UK307 GB/T3882-1995},{IDNR=},{S=3},{T=UK307},{DZ=35.000},{DD=80.000},{D0=30.000},{B3=43.000},{B=34.000},{BMIN=26},{BMAX=34},{C=28.000},{CMIN=21},{CMAX=28},{CA=6.200},{CB=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
DZ
[mm]
DD
[mm]
D0
[mm]
B3
[mm]
B
[mm]
BMIN
[mm]
BMAX
[mm]
C
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
UK205 GB/T3882-1995
2
UK205
25.000
52.000
20.000
35.000
27.000
15
27
17.000
15
17
3.900
2.500
UK206 GB/T3882-1995
2
UK206
30.000
62.000
25.000
38.000
30.000
16
30
19.000
16
19
5.000
2.500
UK207 GB/T3882-1995
2
UK207
35.000
72.000
30.000
43.000
34.000
17
34
20.000
17
20
5.700
3.000
UK208 GB/T3882-1995
2
UK208
40.000
80.000
35.000
46.000
36.000
18
36
22.000
18
22
6.200
3.000
UK209 GB/T3882-1995
2
UK209
45.000
85.000
40.000
50.000
39.000
19
39
22.000
19
22
6.400
3.000
UK210 GB/T3882-1995
2
UK210
50.000
90.000
45.000
55.000
43.000
20
43
24.000
20
24
6.500
3.500
UK221 GB/T3882-1995
2
UK221
55.000
100.000
50.000
59.000
47.000
21
47
25.000
21
25
7.000
3.500
UK212 GB/T3882-1995
2
UK212
60.000
110.000
55.000
62.000
49.000
22
49
27.000
22
27
7.600
4.000
UK213 GB/T3882-1995
2
UK213
65.000
120.000
60.000
65.000
51.000
23
51
32.000
23
32
8.500
4.000
UK215 GB/T3882-1995
2
UK215
75.000
130.000
65.000
73.000
58.000
25
58
34.000
25
34
9.200
4.000
UK216 GB/T3882-1995
2
UK216
80.000
140.000
70.000
78.000
61.000
26
61
35.000
26
35
9.500
4.500
UK217 GB/T3882-1995
2
UK217
85.000
150.000
75.000
82.000
64.000
28
64
36.000
28
36
10.200
4.500
UK218 GB/T3882-1995
2
UK218
90.000
160.000
80.000
86.000
68.000
30
68
38.000
30
38
11.200
5.000
UK305 GB/T3882-1995
3
UK305
25.000
62.000
20.000
35.000
27.000
21
27
24.000
17
24
5.400
3.000
UK306 GB/T3882-1995
3
UK306
30.000
72.000
25.000
38.000
30.000
23
30
26.000
19
26
5.700
3.000
UK307 GB/T3882-1995
3
UK307
35.000
80.000
30.000
43.000
34.000
26
34
28.000
21
28
6.200
3.000
UK308 GB/T3882-1995
3
UK308
40.000
90.000
35.000
46.000
36.000
26
36
30.000
23
30
7.000
3.500
UK309 GB/T3882-1995
3
UK309
45.000
100.000
40.000
50.000
39.000
28
39
33.000
25
33
7.800
3.500
UK310 GB/T3882-1995
3
UK310
50.000
110.000
45.000
55.000
43.000
30
43
35.000
27
35
8.500
4.000
UK311 GB/T3882-1995
3
UK311
55.000
120.000
50.000
59.000
47.000
33
47
37.000
29
37
9.200
4.000
UK312 GB/T3882-1995
3
UK312
60.000
130.000
55.000
62.000
49.000
34
49
39.000
31
39
9.800
4.000
UK313 GB/T3882-1995
3
UK313
65.000
140.000
60.000
65.000
51.000
36
51
41.000
33
41
10.500
4.000
UK315 GB/T3882-1995
3
UK315
75.000
160.000
65.000
73.000
58.000
40
58
46.000
37
46
11.800
4.500
UK316 GB/T3882-1995
3
UK316
80.000
170.000
70.000
78.000
61.000
42
61
48.000
39
48
12.500
5.000
UK317 GB/T3882-1995
3
UK317
85.000
180.000
75.000
82.000
64.000
45
64
50.000
41
50
13.100
5.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表