您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T7810-1995-ukflu-h - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
CAMST
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/xjb/gb7810-1995-ukflu-h.prj},{NB=UKFLU309+H2309 GB/T7810-1995},{IDNR=},{S=3},{T=UKFLU309+H2309},{D=45.000},{D0=40.000},{BB=57.000},{BB1=58.7},{B3=50.000},{SUC=22},{SUEL=19.8},{H=230.000},{L=125.000},{A=15.000},{AA=44.000},{J=177.000},{A2=25.000},{DZ=45.000},{DD=100.000},{C=33.000},{CA=7.800},{CB=3.500},{B2=11.000},{P=1.500},{B5=7.000},{DD1=48.250},{F=2.000},{B6=15.000},{KD1=56.000},{KD2=65.000},{KBB=10.000},{KB=6.000},{KH=2.500},{MD3=45.000},{MD4=56.000},{MD5=69.000},{MF1=6.000},{MM=42.500},{MF=6.000},{MB7=1.250},{MB2=5.000},{DA=100.000},{A1=18.000},{NMIN=25.000},{B=39.000},{B1=50.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D0
[mm]
BB
[mm]
BB1
[mm]
B3
[mm]
SUC
[mm]
SUEL
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
AA
[mm]
J
[mm]
A2
[mm]
UKFLU205+H2305 GB/T7810-1...
2
UKFLU205+H2305
25.000
20.000
34.100
44.4
35.000
14.3
17.5
125.000
70.000
35.000
99.000
19.000
UKFLU206+H2306 GB/T7810-1...
2
UKFLU206+H2306
30.000
25.000
38.100
48.4
38.000
15.9
18.3
142.000
83.000
38.000
116.500
20.000
UKFLU207+H2307 GB/T7810-1...
2
UKFLU207+H2307
35.000
30.000
42.900
51.1
43.000
17.5
18.8
156.000
96.000
38.000
130.000
21.000
UKFLU208+H2308 GB/T7810-1...
2
UKFLU208+H2308
40.000
35.000
49.200
56.3
46.000
19
21.4
172.000
105.000
43.000
143.500
24.000
UKFLU209+H2309 GB/T7810-1...
2
UKFLU209+H2309
45.000
40.000
49.200
56.3
50.000
19
21.4
180.000
112.000
45.000
148.500
24.000
UKFLU210+H2310 GB/T7810-1...
2
UKFLU210+H2310
50.000
45.000
51.600
62.7
55.000
19
24.6
190.000
117.000
48.000
157.000
28.000
UKFLU211+H2311 GB/T7810-1...
2
UKFLU211+H2311
55.000
50.000
55.600
71.4
59.000
22.2
27.8
222.000
134.000
51.000
184.000
31.000
UKFLU212+H2312 GB/T7810-1...
2
UKFLU212+H2312
60.000
55.000
65.100
77.8
62.000
25.4
31
238.000
142.000
60.000
202.000
34.000
UKFLU305+H2305 GB/T7810-1...
3
UKFLU305+H2305
25.000
20.000
38.000
46.8
35.000
15
16.7
150.000
80.000
29.000
113.000
16.000
UKFLU306+H2306 GB/T7810-1...
3
UKFLU306+H2306
30.000
25.000
43.000
50
38.000
17
17.5
180.000
90.000
32.000
134.000
18.000
UKFLU307+H2307 GB/T7810-1...
3
UKFLU307+H2307
35.000
30.000
48.000
51.6
43.000
19
18.3
185.000
100.000
36.000
141.000
20.000
UKFLU308+H2308 GB/T7810-1...
3
UKFLU308+H2308
40.000
35.000
52.000
57.1
46.000
19
19.8
200.000
112.000
40.000
158.000
23.000
UKFLU309+H2309 GB/T7810-1...
3
UKFLU309+H2309
45.000
40.000
57.000
58.7
50.000
22
19.8
230.000
125.000
44.000
177.000
25.000
UKFLU310+H2310 GB/T7810-1...
3
UKFLU310+H2310
50.000
45.000
61.000
66.6
55.000
22
24.6
240.000
140.000
48.000
187.000
28.000
UKFLU311+H2311 GB/T7810-1...
3
UKFLU311+H2311
55.000
50.000
66.000
73
59.000
25
27.8
250.000
150.000
52.000
198.000
30.000
UKFLU312+H2312 GB/T7810-1...
3
UKFLU312+H2312
60.000
55.000
71.000
79.4
62.000
26
30.95
270.000
160.000
56.000
212.000
33.000
UKFLU313+H2313 GB/T7810-1...
3
UKFLU313+H2313
65.000
60.000
75.000
85.7
65.000
30
32.55
295.000
175.000
58.000
240.000
33.000
UKFLU315+H2315 GB/T7810-1...
3
UKFLU315+H2315
75.000
65.000
82.000
100
73.000
32
37.3
320.000
195.000
66.000
260.000
39.000
UKFLU316+H2316 GB/T7810-1...
3
UKFLU316+H2316
80.000
70.000
86.000
106.4
78.000
34
40.5
355.000
210.000
68.000
285.000
38.000
UKFLU317+H2317 GB/T7810-1...
3
UKFLU317+H2317
85.000
75.000
96.000
109.5
82.000
40
42.05
370.000
220.000
74.000
300.000
44.000
UKFLU318+H2318 GB/T7810-1...
3
UKFLU318+H2318
90.000
80.000
96.000
115.9
86.000
40
43.65
385.000
235.000
76.000
315.000
44.000
UKFLU319+H2319 GB/T7810-1...
3
UKFLU319+H2319
95.000
85.000
103.000
122.3
90.000
41
38.9
405.000
250.000
94.000
330.000
59.000
UKFLU320+H2320 GB/T7810-1...
3
UKFLU320+H2320
100.000
90.000
108.000
128.6
97.000
42
50
440.000
270.000
94.000
360.000
59.000
UKFLU322+H2322 GB/T7810-1...
3
UKFLU322+H2322
110.000
100.000
117.000
0
105.000
46
0
470.000
300.000
96.000
390.000
60.000
UKFLU324+H2324 GB/T7810-1...
3
UKFLU324+H2324
120.000
110.000
126.000
0
112.000
51
0
520.000
330.000
110.000
430.000
65.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表