您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T7810-1995-ukuf-h - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
CAMST
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/xjb/gb7810-1995-ukfu-h.prj},{NB=UKFU307+H2307 GB/T7810-1995},{IDNR=},{S=3},{T=UKFU307+H2307},{D=35.000},{D0=30.000},{BB=48.000},{BB1=51.600},{BB3=43.000},{SUC=19},{SUCL=18.3},{L=135.000},{AA=36.000},{J=100.000},{A2=20.000},{DZ=35.000},{DD=80.000},{B=34.000},{C=28.000},{CA=6.200},{CB=3.000},{B2=9.000},{B1=43.000},{B3=43.000},{JDCT=2307},{SJLM=07},{SJDQ=07},{P=1.500},{B5=7.000},{DD1=37.830},{A=13.000},{F=2.000},{B6=13.000},{KD1=44.000},{KD2=52.000},{KBB=8.000},{KB=5.000},{KH=2.000},{MD3=35.000},{MD4=44.000},{MD5=57.000},{MF1=6.000},{MM=32.500},{MF=5.000},{MB7=1.250},{MB2=4.000},{CODE=FU307},{DA=80.000},{A1=16.000},{N=19.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D0
[mm]
BB
[mm]
BB1
[mm]
BB3
[mm]
SUC
[mm]
SUCL
[mm]
L
[mm]
AA
[mm]
J
[mm]
A2
[mm]
UKFU205+H2305 GB/T7810-19...
2
UKFU205+H2305
25.000
20.000
34.100
44.400
35.000
14.3
17.5
97.000
35.000
70.000
19.000
UKFU206+H2306 GB/T7810-19...
2
UKFU206+H2306
30.000
25.000
38.100
48.400
38.000
15.9
18.3
110.000
38.000
82.500
20.000
UKFU207+H2307 GB/T7810-19...
2
UKFU207+H2307
35.000
30.000
42.900
51.100
43.000
17.5
18.8
119.000
38.000
92.000
21.000
UKFU208+H2308 GB/T7810-19...
2
UKFU208+H2308
40.000
35.000
49.200
56.300
46.000
19
21.4
132.000
43.000
101.500
24.000
UKFU209+H2309 GB/T7810-19...
2
UKFU209+H2309
45.000
40.000
49.200
56.300
50.000
19
21.4
139.000
45.000
105.000
24.000
UKFU210+H2310 GB/T7810-19...
2
UKFU210+H2310
50.000
45.000
51.600
62.700
55.000
19
24.6
145.000
48.000
111.000
28.000
UKFU211+H2311 GB/T7810-19...
2
UKFU211+H2311
55.000
50.000
55.600
71.400
59.000
22.2
27.8
164.000
51.000
130.000
31.000
UKFU212+H2312 GB/T7810-19...
2
UKFU212+H2312
60.000
55.000
65.100
77.800
62.000
25.4
31
177.000
60.000
143.000
34.000
UKFU213+H2313 GB/T7810-19...
2
UKFU213+H2313
65.000
60.000
65.100
85.700
65.000
25.4
34.1
189.000
52.000
149.500
34.000
UKFU215+H2315 GB/T7810-19...
2
UKFU215+H2315
75.000
65.000
77.800
92.100
73.000
33.3
37.3
202.000
58.000
159.000
35.000
UKFU216+H2316 GB/T7810-19...
2
UKFU216+H2316
80.000
70.000
82.600
0.000
78.000
33.3
0
213.000
65.000
165.000
35.000
UKFU217+H2317 GB/T7810-19...
2
UKFU217+H2317
85.000
75.000
85.700
0.000
82.000
34.1
0
222.000
75.000
175.000
36.000
UKFU305+H2305 GB/T7810-19...
3
UKFU305+H2305
25.000
20.000
38.000
46.800
35.000
15
16.7
110.000
29.000
80.000
16.000
UKFU306+H2306 GB/T7810-19...
3
UKFU306+H2306
30.000
25.000
43.000
50.000
38.000
17
17.5
125.000
32.000
95.000
18.000
UKFU307+H2307 GB/T7810-19...
3
UKFU307+H2307
35.000
30.000
48.000
51.600
43.000
19
18.3
135.000
36.000
100.000
20.000
UKFU308+H2308 GB/T7810-19...
3
UKFU308+H2308
40.000
35.000
52.000
57.100
46.000
19
19.8
150.000
40.000
112.000
23.000
UKFU309+H2309 GB/T7810-19...
3
UKFU309+H2309
45.000
40.000
57.000
58.700
50.000
22
19.8
160.000
44.000
125.000
25.000
UKFU310+H2310 GB/T7810-19...
3
UKFU310+H2310
50.000
45.000
61.000
66.600
55.000
22
24.6
175.000
48.000
132.000
28.000
UKFU311+H2311 GB/T7810-19...
3
UKFU311+H2311
55.000
50.000
66.000
73.000
59.000
25
27.8
185.000
52.000
140.000
30.000
UKFU312+H2312 GB/T7810-19...
3
UKFU312+H2312
60.000
55.000
71.000
79.400
62.000
26
30.95
195.000
56.000
150.000
33.000
UKFU313+H2313 GB/T7810-19...
3
UKFU313+H2313
65.000
60.000
75.000
85.700
65.000
30
32.55
208.000
58.000
166.000
33.000
UKFU315+H2315 GB/T7810-19...
3
UKFU315+H2315
75.000
65.000
82.000
100.000
73.000
32
37.3
236.000
66.000
184.000
39.000
UKFU316+H2316 GB/T7810-19...
3
UKFU316+H2316
80.000
70.000
86.000
106.400
78.000
34
40.5
250.000
68.000
196.000
38.000
UKFU317+H2317 GB/T7810-19...
3
UKFU317+H2317
85.000
75.000
96.000
109.500
82.000
40
42.05
260.000
74.000
204.000
44.000
UKFU318+H2318 GB/T7810-19...
3
UKFU318+H2318
90.000
80.000
96.000
115.900
86.000
86
86
280.000
76.000
216.000
44.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表