您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T7810-1995-ukk-h - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
CAMST
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/xjb/gb7810-1995-ukk-h.prj},{NB=UKK309+H2309 GB/T7810-1995},{IDNR=},{S=3},{T=UKK309+H2309},{D=45.000},{D0=40.000},{BB=57.000},{BB1=58.7},{BB3=50},{SUC=22},{SUEL=19.8},{AA=55.000},{A1=18},{H=138.000},{H1=125.000},{L=178.000},{L1=110.000},{DZ=45.000},{DD=100.000},{N2=55.000},{C=33.000},{CA=7.800},{CB=3.500},{B2=11.000},{P=1.500},{B5=7.000},{DD1=48.250},{F=2.000},{B6=15.000},{KD1=56.000},{KD2=65.000},{KBB=10.000},{KB=6.000},{KH=2.500},{MD3=45.000},{MD4=56.000},{MD5=69.000},{MF1=6.000},{A=15.000},{MM=42.500},{MF=6.000},{MB7=1.250},{MB2=5.000},{DA=100.000},{A1MIN=18.000},{A2MAX=38.000},{H2=90.000},{L2=18.000},{L3=97.000},{N=34.000},{N1=24.000},{B=39.000},{B1=50.000},{B3=50.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D0
[mm]
BB
[mm]
BB1
[mm]
BB3
[mm]
SUC
[mm]
SUEL
[mm]
AA
[mm]
A1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
UKK205+H2305 GB/T7810-199...
2
UKK205+H2305
25.000
20.000
34.100
44.4
35
14.3
17.5
51.000
13.5
94.000
76.000
104.000
69.000
UKK206+H2306 GB/T7810-199...
2
UKK206+H2306
30.000
25.000
38.100
48.4
38
15.9
18.3
53.000
13.5
107.000
89.000
118.000
74.000
UKK207+H2307 GB/T7810-199...
2
UKK207+H2307
35.000
30.000
42.900
51.1
43
17.5
18.8
53.000
13.5
107.000
89.000
132.000
81.000
UKK208+H2308 GB/T7810-199...
2
UKK208+H2308
40.000
35.000
49.200
56.3
46
19
21.4
67.000
17.5
124.000
101.000
146.000
91.000
UKK209+H2309 GB/T7810-199...
2
UKK209+H2309
45.000
40.000
49.200
56.3
50
19
21.4
67.000
17.5
124.000
101.000
149.000
91.000
UKK210+H2310 GB/T7810-199...
2
UKK210+H2310
50.000
45.000
51.600
62.7
55
19
24.6
67.000
17.5
124.000
101.000
153.000
92.000
UKK211+H2311 GB/T7810-199...
2
UKK211+H2311
55.000
50.000
55.600
71.4
59
22.2
27.8
72.000
27
152.000
130.000
191.000
120.000
UKK212+H2312 GB/T7810-199...
2
UKK212+H2312
60.000
55.000
65.100
77.8
62
25.4
31
72.000
27
152.000
130.000
196.000
120.000
UKK305+H2305 GB/T7810-199...
3
UKK305+H2305
25.000
20.000
38.000
46.8
35
15
16.7
36.000
12
89.000
80.000
122.000
76.000
UKK306+H2306 GB/T7810-199...
3
UKK306+H2306
30.000
25.000
43.000
50
38
17
17.5
41.000
16
100.000
90.000
137.000
85.000
UKK307+H2307 GB/T7810-199...
3
UKK307+H2307
35.000
30.000
48.000
51.6
43
19
18.3
45.000
16
111.000
100.000
150.000
94.000
UKK308+H2308 GB/T7810-199...
3
UKK308+H2308
40.000
35.000
52.000
57.1
46
19
19.8
50.000
18
124.000
112.000
162.000
100.000
UKK309+H2309 GB/T7810-199...
3
UKK309+H2309
45.000
40.000
57.000
58.7
50
22
19.8
55.000
18
138.000
125.000
178.000
110.000
UKK310+H2310 GB/T7810-199...
3
UKK310+H2310
50.000
45.000
61.000
66.6
55
22
24.6
61.000
20
151.000
140.000
191.000
117.000
UKK311+H2311 GB/T7810-199...
3
UKK311+H2311
55.000
50.000
66.000
73
59
25
27.8
66.000
22
163.000
150.000
207.000
127.000
UKK312+H2312 GB/T7810-199...
3
UKK312+H2312
60.000
55.000
71.000
79.4
62
26
30.95
71.000
22
178.000
160.000
220.000
135.000
UKK313+H2313 GB/T7810-199...
3
UKK313+H2313
65.000
60.000
75.000
85.7
65
30
32.55
80.000
26
190.000
170.000
238.000
146.000
UKK315+H2315 GB/T7810-199...
3
UKK315+H2315
75.000
65.000
82.000
100
73
32
37.3
90.000
26
216.000
192.000
262.000
160.000
UKK316+H2316 GB/T7810-199...
3
UKK316+H2316
80.000
70.000
86.000
106.4
78
34
40.5
102.000
30
230.000
204.000
282.000
174.000
UKK317+H2317 GB/T7810-199...
3
UKK317+H2317
85.000
75.000
96.000
109.5
82
40
42.05
102.000
32
240.000
214.000
298.000
183.000
UKK318+H2318 GB/T7810-199...
3
UKK318+H2318
90.000
80.000
96.000
115.9
86
40
43.65
110.000
32
255.000
228.000
312.000
192.000
UKK319+H2319 GB/T7810-199...
3
UKK319+H2319
95.000
85.000
103.000
122.3
90
41
38.9
110.000
35
270.000
240.000
322.000
197.000
UKK320+H2320 GB/T7810-199...
3
UKK320+H2320
100.000
90.000
108.000
128.6
97
42
50
120.000
35
290.000
260.000
345.000
210.000
UKK322+H2322 GB/T7810-199...
3
UKK322+H2322
110.000
100.000
117.000
0
105
46
0
130.000
38
320.000
285.000
385.000
235.000
UKK324+H2324 GB/T7810-199...
3
UKK324+H2324
120.000
110.000
126.000
0
112
51
0
140.000
45
355.000
320.000
432.000
267.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表