您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
VNY - 【液压用】活塞杆两用密封圈
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/vny.prj},{NB=VNY45},{TYPE=VNY},{NO=45},{W=6.0},{DDOO=45.0},{D=55.0},{A=4.5},{B=4.00},{C=0.5},{R=0.5},{E=4.5},{G=108},{H=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
DDOO
do
[mm]
D
[mm]
VNY14
VNY14
VNY
14
5.0
14.0
22.0
VNY16
VNY16
VNY
16
5.0
16.0
24.0
VNY18
VNY18
VNY
18
5.0
18.0
26.0
VNY20
VNY20
VNY
20
5.0
20.0
28.0
VNY22
VNY22
VNY
22
5.0
22.0
30.0
VNY22.4
VNY22.4
VNY
22.4
5.0
22.4
30.0
VNY23.5
VNY23.5
VNY
23.5
5.0
23.5
31.5
VNY25
VNY25
VNY
25
5.0
25.0
33.0
VNY28
VNY28
VNY
28
5.0
28.0
35.5
VNY30
VNY30
VNY
30
6.0
30.0
40.0
VNY31.5
VNY31.5
VNY
31.5
6.0
31.5
41.5
VNY32
VNY32
VNY
32
6.0
32.0
42.0
VNY35
VNY35
VNY
35
6.0
35.0
45.0
VNY35.5
VNY35.5
VNY
35.5
6.0
35.5
45.0
VNY36
VNY36
VNY
36
6.0
36.0
46.0
VNY40
VNY40
VNY
40
6.0
40.0
50.0
VNY45
VNY45
VNY
45
6.0
45.0
55.0
VNY45A
VNY45A
VNY
45A
7.0
45.0
56.0
VNY50
VNY50
VNY
50
6.0
50.0
60.0
VNY53
VNY53
VNY
53
6.0
53.0
63.0
VNY55
VNY55
VNY
55
6.0
55.0
65.0
VNY56
VNY56
VNY
56
6.0
56.0
66.0
VNY60
VNY60
VNY
60
6.0
60.0
70.0
VNY60A
VNY60A
VNY
60A
6.0
60.0
71.0
VNY63
VNY63
VNY
63
6.0
63.0
73.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表