您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VSHシリーズ - 支援各種配管條件的單體型產生器
CKD
真空系統元件
產生器系統
真空產生器單體型 VSH・VSU・VSB・VSC
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsh_vsu_vsb_vsc/vsh.prj},{NB=VSH-E20-128AS},{MODELNO=VSH-E20-128AS},{ODD=12},{ODDX=12},{ODD1=-},{ODD1X=0},{ODD2=-},{ODD2X=0},{R=R1/4},{A=11},{B=99.6},{L1=93.5},{L2=16.8},{P1=21.0},{P2=28.0},{C=23.4},{CX=23.400},{C1=-},{C1X=0.000},{C2=-},{C2X=0.000},{E=36.4},{H=24},{ND=2.0},{WP=0.3},{UV=92},{SF=82.0},{AC=150.0},{W=116.0},{VER=1},{VERS9=1},{VERS1=1},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODELNO
型號
ⁿ/ₐ
ODD
O.D. ϕD
ⁿ/ₐ
ODD1
O.D. ϕD1
ⁿ/ₐ
ODD2
O.D. ϕD2
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
H
對邊H
[mm]
ND
噴嘴徑
[mm]
WP
使用圧力
[MPa]
UV
真空リミット
[kPa]
SF
吸入流量
[mm]
AC
耗氣量
[mm]
W
重量
[g]
VSH-H05-4M5S
VSH-H05-4M5S
4
-
-
M5 x 0.8
3
34.5
31.5
10.5
10.0
9.8
14.9
-
-
21.2
8
0.5
0.5
90
7.0
11.5
13.0
VSH-H05-66AS
VSH-H05-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
0.5
0.5
90
7.0
11.5
36.5
VSH-H07-66AS
VSH-H07-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
0.7
0.5
93
13.0
23.0
37.0
VSH-H10-66AS
VSH-H10-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
1.0
0.5
93
28.0
46.0
36.5
VSH-H12-66AS
VSH-H12-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
1.2
0.5
93
38.0
70.0
36.5
VSH-H10-86AS
VSH-H10-86AS
8
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
12.4
14.4
18.4
18.1
-
-
28.4
17
1.0
0.5
93
28.0
46.0
38.0
VSH-H12-86AS
VSH-H12-86AS
8
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
12.4
14.4
18.4
18.1
-
-
28.4
17
1.2
0.5
93
38.0
70.0
37.5
VSH-H15-88AS
VSH-H15-88AS
8
-
-
R1/4
11
71.5
65.5
13.5
14.4
22.0
18.1
-
-
28.9
22
1.5
0.5
93
63.0
100.0
77.0
VSH-H15-108AS
VSH-H15-108AS
10
-
-
R1/4
11
71.5
65.5
14.8
17.6
22.0
20.2
-
-
31.2
22
1.5
0.5
93
63.0
100.0
79.5
VSH-H20-108AS
VSH-H20-108AS
10
-
-
R1/4
11
99.6
93.5
15.1
17.6
28.0
20.2
-
-
33.6
24
2.0
0.5
93
104.0
200.0
116.0
VSH-H20-128AS
VSH-H20-128AS
12
-
-
R1/4
11
99.6
93.5
16.8
21.0
28.0
23.4
-
-
36.4
24
2.0
0.5
93
104.0
200.0
116.0
VSH-L05-4M5S
VSH-L05-4M5S
4
-
-
M5 x 0.8
3
34.5
31.5
10.5
10.0
9.8
14.9
-
-
21.2
8
0.5
0.5
66
12.0
11.5
13.0
VSH-L05-66AS
VSH-L05-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
0.5
0.5
66
12.0
11.5
36.5
VSH-L07-66AS
VSH-L07-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
0.7
0.5
66
26.0
23.0
37.0
VSH-L10-66AS
VSH-L10-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
1.0
0.5
66
42.0
46.0
36.0
VSH-L07-86AS
VSH-L07-86AS
8
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
12.4
14.4
18.4
18.1
-
-
28.4
17
0.7
0.5
66
26.0
23.0
38.5
VSH-L10-86AS
VSH-L10-86AS
8
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
12.4
14.4
18.4
18.1
-
-
28.4
17
1.0
0.5
66
42.0
46.0
37.5
VSH-L15-88AS
VSH-L15-88AS
8
-
-
R1/4
11
71.5
65.5
13.5
14.4
22.0
18.1
-
-
28.9
22
1.5
0.5
66
95.0
100.0
75.0
VSH-L15-108AS
VSH-L15-108AS
10
-
-
R1/4
11
71.5
65.5
14.8
17.6
22.0
20.2
-
-
31.2
22
1.5
0.5
66
95.0
100.0
77.5
VSH-L15-128AS
VSH-L15-128AS
12
-
-
R1/4
11
71.5
65.5
16.5
21.0
22.0
23.4
-
-
36.9
22
1.5
0.5
66
95.0
100.0
81.5
VSH-L20-108AS
VSH-L20-108AS
10
-
-
R1/4
11
99.6
93.5
15.1
17.6
28.0
20.2
-
-
33.6
24
2.0
0.5
66
174.0
200.0
116.0
VSH-L20-128AS
VSH-L20-128AS
12
-
-
R1/4
11
99.6
93.5
16.8
21.0
28.0
23.4
-
-
36.4
24
2.0
0.5
66
174.0
200.0
36.5
VSH-E07-66AS
VSH-E07-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
0.7
0.3
92
10.5
17.0
37.0
VSH-E10-66AS
VSH-E10-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
1.0
0.3
92
21.0
34.0
36.5
VSH-E12-66AS
VSH-E12-66AS
6
-
-
R1/8
8
48.0
44.0
11.4
12.4
18.4
17.0
-
-
25.5
17
1.2
0.3
92
27.0
47.0
38.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SLW-H
CKD
13.07.2023
GWS*-*-M - 內牙直型
CKD
13.07.2023
HMV - 迷你型
CKD
13.07.2023
GWT*-0 - チーズ
CKD
13.07.2023
FFB(2方閥)
CKD
13.07.2023
M4GA1/2/3R - 多連底座;底座配管
CKD
12.07.2023
W4GB2 - 附電磁閥閥塊單體
CKD
12.07.2023
VSCシリーズ - 濾心
CKD
13.07.2023
VSFB - 様々な真空配管対応真空用フィルタ
CKD
13.07.2023
VSUシリーズ - 濾心
CKD
13.07.2023
EXA - push-in fitting
CKD
13.07.2023
CHL
CKD
13.07.2023
GWJL*-* - 單口L型
CKD
13.07.2023
ZH - Vacuum Ejector
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表