您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-A-WD - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
WD (Formdichtung)
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/wd/x_a_wd.prj},{NB=XA10L1215WZN},{BESTELLNR=XA10L1215WZN},{AD=10},{S=17},{S1=19},{D3=16.8},{I=12},{GEW=0.0},{L01=26.000},{WDAD1=14.4},{WDAD2=9.8},{WDA=1.5},{WDB=0.8},{VERS=1},{AD1=12.000},{AD2=10.000},{AD3=6.000},{AD4=0.000},{D=16.800},{NDM1=16.000},{KDM1=14.160},{P1=1.500},{NDM2=12.000},{KDM2=10.160},{P2=1.500},{L=30.000},{L1=11.000},{L1X=1.200},{L2=12.000},{L2X=1.200},{L2Y=1.000},{SW=17.000},{KSW=10.000},{LD=7.000},{LD2=0.000},{KLD2=0.000},{K1=24.250},{KZ=45.000},{RZ1=0.800},{RZ2=0.800},{LZ=3.000},{DZ=13.600},{DY1=9.600},{DY2=14.550},{LY1=3.150},{LY2=1.250},{RY1=0.500},{RY2=1.200},{KY1=2.000},{KY2=1.000},{KY3=45.000},{X1=0.500},{X2=0.200},{X3=2.150},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
LK1
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XA10L1215WZN
X A 10-L/M12x1,5/WD/ZN
10
L / PN 500
Gerade Einschraubverschra...
17
18.0
11.0
16.8
12
M12x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10L1615WZN
X A 10-L/M16x1,5/WD/ZN
10
L / PN 500
Gerade Einschraubverschra...
22
19.5
12.5
21.8
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10L1815WZN
X A 10-L/M18x1,5/WD/ZN
10
L / PN 500
Gerade Einschraubverschra...
24
19.5
12.5
23.8
12
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10L2215WZN
X A 10-L/M22x1,5/WD/ZN
10
L / PN 500
Gerade Einschraubverschra...
27
20.0
13.0
26.8
14
M22x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10LR12WZN
X A 10-L/R1/2''/WD/ZN
10
L / PN 500
Gerade Einschraubverschra...
27
20.0
13.0
26.9
14
G1/2''A
Zink-Nickel
Stahl
XA10LR12WV
X A 10-L/R1/2''/WD/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
27
20.0
13.0
26.9
14
G1/2''A
blank
1.4571
XA10LR18WZN
X A 10-L/R1/8''/WD/ZN
10
L / PN 500
Gerade Einschraubverschra...
19
17.5
10.5
13.9
8
G1/8''A
Zink-Nickel
Stahl
XA10LR18WV
X A 10-L/R1/8''/WD/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
19
17.5
10.5
13.9
8
G1/8''A
blank
1.4571
XA10LR38WZN
X A 10-L/R3/8''/WD/ZN
10
L / PN 500
Gerade Einschraubverschra...
22
19.5
12.5
21.9
12
G3/8''A
Zink-Nickel
Stahl
XA10LR38WV
X A 10-L/R3/8''/WD/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
22
19.5
12.5
21.9
12
G3/8''A
blank
1.4571
XA10MLWZN
X A 10-ML/WD/ZN
10
L / PN 500
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
18.8
12
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10MLWV
X A 10-ML/WD/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
18.8
12
M14x1,5
blank
1.4571
XA10MSWZN
X A 10-MS/WD/ZN
10
S / PN 800
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
21.8
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10MSWV
X A 10-MS/WD/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
21.8
12
M16x1,5
blank
1.4571
XA10RLWZN
X A 10-RL/WD/ZN
10
L / PN 500
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
18.9
12
G1/4''A
Zink-Nickel
Stahl
XA10RLWV
X A 10-RL/WD/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
18.9
12
G1/4''A
blank
1.4571
XA10RSWZN
X A 10-RS/WD/ZN
10
S / PN 800
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
21.9
12
G3/8''A
Zink-Nickel
Stahl
XA10RSWV
X A 10-RS/WD/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
21.9
12
G3/8''A
blank
1.4571
XA10S1415WZN
X A 10-S/M14x1,5/WD/ZN
10
S / PN 800
Gerade Einschraubverschra...
19
22.0
14.5
18.8
12
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10S1815WZN
X A 10-S/M18x1,5/WD/ZN
10
S / PN 800
Gerade Einschraubverschra...
24
22.5
15.0
23.8
12
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10SR12WZN
X A 10-S/R1/2''/WD/ZN
10
S / PN 800
Gerade Einschraubverschra...
27
25.0
17.5
26.9
14
G1/2''A
Zink-Nickel
Stahl
XA10SR12WV
X A 10-S/R1/2''/WD/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
27
25.0
17.5
26.9
14
G1/2''A
blank
1.4571
XA10SR14WZN
X A 10-S/R1/4''/WD/ZN
10
S / PN 800
Gerade Einschraubverschra...
19
22.0
14.5
19.0
12
G1/4''A
Zink-Nickel
Stahl
XA10SR14WV
X A 10-S/R1/4''/WD/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
19
22.0
14.5
19.0
12
G1/4''A
blank
1.4571
XA12L1415WZN
X A 12-L/M14x1,5/WD/ZN
12
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
18.8
12
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表