您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-K-MGM - Schott-Verschraubung mit Gegenmutter
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schott-Verschraubungen
Gerade-Schott-Verschraubungen
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/schott_verschraubungen/gerade_schott_verschraubungen/x_k_mgm.prj},{NB=XK25SMGMZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XK25SMGMZN},{BZ=X K 25-S/MIT GM/ZN},{AD=25},{PN=S / PN 400},{INFO=Gerade Schott-Verschraubung},{M=M36x2},{S=46},{S3=46},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{H1=26.500},{L01=44.000},{L02=59.000},{AD1=27.950},{AD2=25.000},{AD3=20.000},{L=79.000},{L1=18.000},{LX=1.600},{LD=12.000},{L2=47.000},{TL=44.000},{R=0.800},{NDM=36.000},{P=2.000},{SW=46.000},{SWD=45.800},{SWK=10.000},{K=24.000},{KZ=45.000},{RZ=1.000},{DZ=32.900},{LZ=4.150},{GEW=0.000},{SK=XKLSMGM},{X=25S},{BESTNR1=XK25SMGM},{BESTNR2=XK25SMGMZN},{PPATH=../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_k_mgm2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
S3
Schlüsselweite
[mm]
I3
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XK10LMGMZN
X K 10-L/MIT GM/ZN
10
L / PN 500
Gerade Schott-Verschraubu...
M16x1,5
22
22
28.0
10.0
Zink-Nickel
Stahl
XK10LMGMV
X K 10-L/MIT GM/1.4571
10
L / PN 315
Gerade Schott-Verschraubu...
M16x1,5
22
22
28.0
10.0
blank
1.4571
XK10SMGMZN
X K 10-S/MIT GM/ZN
10
S / PN 800
Gerade Schott-Verschraubu...
M18x1,5
24
24
29.5
14.5
Zink-Nickel
Stahl
XK10SMGMV
X K 10-S/MIT GM/1.4571
10
S / PN 630
Gerade Schott-Verschraubu...
M18x1,5
24
24
29.5
14.5
blank
1.4571
XK12LMGMZN
X K 12-L/MIT GM/ZN
12
L / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M18x1,5
24
24
29.0
10.0
Zink-Nickel
Stahl
XK12LMGMV
X K 12-L/MIT GM/1.4571
12
L / PN 315
Gerade Schott-Verschraubu...
M18x1,5
24
24
29.0
10.0
blank
1.4571
XK12SMGMZN
X K 12-S/MIT GM/ZN
12
S / PN 630
Gerade Schott-Verschraubu...
M20x1,5
27
27
30.5
14.5
Zink-Nickel
Stahl
XK12SMGMV
X K 12-S/MIT GM/1.4571
12
S / PN 630
Gerade Schott-Verschraubu...
M20x1,5
27
27
30.5
14.5
blank
1.4571
XK14SMGMZN
X K 14-S/MIT GM/ZN
14
S / PN 630
Gerade Schott-Verschraubu...
M22x1,5
30
30
32.0
17.0
Zink-Nickel
Stahl
XK14SMGMV
X K 14-S/MIT GM/1.4571
14
S / PN 630
Gerade Schott-Verschraubu...
M22x1,5
30
30
32.0
17.0
blank
1.4571
XK15LMGMZN
X K 15-L/MIT GM/ZN
15
L / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M22x1,5
27
30
31.0
12.0
Zink-Nickel
Stahl
XK15LMGMV
X K 15-L/MIT GM/1.4571
15
L / PN 315
Gerade Schott-Verschraubu...
M22x1,5
27
30
31.0
12.0
blank
1.4571
XK16SMGMZN
X K 16-S/MIT GM/ZN
16
S / PN 630
Gerade Schott-Verschraubu...
M24x1,5
32
32
31.5
16.5
Zink-Nickel
Stahl
XK16SMGMV
X K 16-S/MIT GM/1.4571
16
S / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M24x1,5
32
32
31.5
16.5
blank
1.4571
XK18LMGMZN
X K 18-L/MIT GM/ZN
18
L / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M26x1,5
32
36
32.5
13.5
Zink-Nickel
Stahl
XK18LMGMV
X K 18-L/MIT GM/1.4571
18
L / PN 315
Gerade Schott-Verschraubu...
M26x1,5
32
36
32.5
13.5
blank
1.4571
XK20SMGMZN
X K 20-S/MIT GM/ZN
20
S / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M30x2
41
41
33.5
17.5
Zink-Nickel
Stahl
XK20SMGMV
X K 20-S/MIT GM/1.4571
20
S / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M30x2
41
41
33.5
17.5
blank
1.4571
XK22LMGMZN
X K 22-L/MIT GM/ZN
22
L / PN 250
Gerade Schott-Verschraubu...
M30x2
36
41
34.5
16.5
Zink-Nickel
Stahl
XK22LMGMV
X K 22-L/MIT GM/1.4571
22
L / PN 160
Gerade Schott-Verschraubu...
M30x2
36
41
34.5
16.5
blank
1.4571
XK25SMGMZN
X K 25-S/MIT GM/ZN
25
S / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M36x2
46
46
35.0
20.0
Zink-Nickel
Stahl
XK25SMGMV
X K 25-S/MIT GM/1.4571
25
S / PN 400
Gerade Schott-Verschraubu...
M36x2
46
46
35.0
20.0
blank
1.4571
XK28LMGMZN
X K 28-L/MIT GM/ZN
28
L / PN 250
Gerade Schott-Verschraubu...
M36x2
41
46
35.5
18.5
Zink-Nickel
Stahl
XK28LMGMV
X K 28-L/MIT GM/1.4571
28
L / PN 160
Gerade Schott-Verschraubu...
M36x2
41
46
35.5
18.5
blank
1.4571
XK28LMGMSZN
X K 28-L/MIT GM/ZN
28
L / PN 250
Gerade Schott-Verschraubu...
M36x2
41
46
35.5
18.5
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表