您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-VD - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schwenkverschraubungen, Richtungseinstellbare Verschraubungen
Einstellbare L-Anschluss-Verschraubung
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/schwenkverschraubungen_richtungseinstellbare/l_anschluss_verschraubung/x_vd.prj},{NB=XVD10L},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XVD10L},{BZ=X VD 10-L/K/ZN},{AD=10},{PN=L / PN 500},{INFO=Einstellbare L Anschluss Verschraubung},{L2=22},{I1=29.0},{I2=15.0},{D1=10},{S=14},{GEW=10.5},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{M=M 16X1,5},{NDM=16.000},{P=1.500},{L01=22.000},{L02=29.000},{L2X=30.000},{L31=21.000},{L32=0.200},{L5=59.000},{LD=7.000},{I5=29.000},{S1=19.000},{SK=XVDLS},{AD1=12.350},{AD2=10.000},{AD3=8.000},{AD4=10.000},{AD5=6.500},{TL=8.000},{SW=14.000},{L1X=1.200},{KZ=30.000},{K1=24.250},{R1=0.800},{BESTNR1=XVD10L},{BESTNR2=XVD10L},{BESTNR3=XVD10LK},{HIDE=0},{NUT2=M10LZN},{NUT2D=16.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Material
ⁿ/ₐ
XVD10L
X VD 10-L/K/ZN
10
L / PN 500
Einstellbare L Anschluss ...
51.0
22
29.0
15.0
10
14
Zink-Nickel
Stahl
XVD10LV
X VD 10-L/K/1.4571
10
L / PN 250
Einstellbare L Anschluss ...
51.0
22
29.0
15.0
10
14
blank
1.4571
XVD10S
X VD 10-S/K/ZN
10
S / PN 800
Einstellbare L Anschluss ...
55.0
25
30.0
17.5
10
17
Zink-Nickel
Stahl
XVD10SV
X VD 10-S/K/1.4571
10
S / PN 630
Einstellbare L Anschluss ...
55.0
25
30.0
17.5
10
17
blank
1.4571
XVD12L
X VD 12-L/K/ZN
12
L / PN 500
Einstellbare L Anschluss ...
53.5
24
29.5
15.0
12
17
Zink-Nickel
Stahl
XVD12LV
X VD 12-L/K/1.4571
12
L / PN 250
Einstellbare L Anschluss ...
53.5
24
29.5
15.0
12
17
blank
1.4571
XVD12S
X VD 12-S/K/ZN
12
S / PN 630
Einstellbare L Anschluss ...
60.0
29
31.0
21.5
12
17
Zink-Nickel
Stahl
XVD12SV
X VD 12-S/K/1.4571
12
S / PN 630
Einstellbare L Anschluss ...
60.0
29
31.0
21.5
12
17
blank
1.4571
XVD14S
X VD 14-S/K/ZN
14
S / PN 630
Einstellbare L Anschluss ...
65.0
30
35.0
22.0
14
19
Zink-Nickel
Stahl
XVD14SV
X VD 14-S/K/1.4571
14
S / PN 630
Einstellbare L Anschluss ...
65.0
30
35.0
22.0
14
19
blank
1.4571
XVD15L
X VD 15-L/K/ZN
15
L / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
60.5
28
32.5
21.0
15
19
Zink-Nickel
Stahl
XVD15LV
X VD 15-L/K/1.4571
15
L / PN 250
Einstellbare L Anschluss ...
60.5
28
32.5
21.0
15
19
blank
1.4571
XVD16S
X VD 16-S/K/ZN
16
S / PN 630
Einstellbare L Anschluss ...
69.5
33
36.5
24.5
16
24
Zink-Nickel
Stahl
XVD16SV
X VD 16-S/K/1.4571
16
S / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
69.5
33
36.5
24.5
16
24
blank
1.4571
XVD18L
X VD 18-L/K/ZN
18
L / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
66.5
31
35.5
23.5
18
24
Zink-Nickel
Stahl
XVD18LV
X VD 18-L/K/1.4571
18
L / PN 160
Einstellbare L Anschluss ...
66.5
31
35.5
23.5
18
24
blank
1.4571
XVD20S
X VD 20-S/K/ZN
20
S / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
81.5
37
44.5
26.5
20
27
Zink-Nickel
Stahl
XVD20SV
X VD 20-S/K/1.4571
20
S / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
81.5
37
44.5
26.5
20
27
blank
1.4571
XVD22L
X VD 22-L/K/ZN
22
L / PN 250
Einstellbare L Anschluss ...
73.5
35
38.5
27.5
22
27
Zink-Nickel
Stahl
XVD22LV
X VD 22-L/K/1.4571
22
L / PN 160
Einstellbare L Anschluss ...
73.5
35
38.5
27.5
22
27
blank
1.4571
XVD25S
X VD 25-S/K/ZN
25
S / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
92.0
42
50.0
30.0
25
36
Zink-Nickel
Stahl
XVD25SV
X VD 25-S/K/1.4571
25
S / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
92.0
42
50.0
30.0
25
36
blank
1.4571
XVD28L
X VD 28-L/K/ZN
28
L / PN 250
Einstellbare L Anschluss ...
79.5
38
41.5
30.5
28
36
Zink-Nickel
Stahl
XVD28LV
X VD 28-L/K/1.4571
28
L / PN 100
Einstellbare L Anschluss ...
79.5
38
41.5
30.5
28
36
blank
1.4571
XVD30S
X VD 30-S/K/ZN
30
S / PN 400
Einstellbare L Anschluss ...
104.0
49
55.0
35.5
30
41
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表