您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZCB8SE SF SN - 免键直齿轮-压力角20°-模数1.0/1.5/2.0/2.5/3.0
HEFA
6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/6-chilun/zcb8s_asmtab.prj},{NB=ZCB8SF2.0-25-20-E-P8},{SC=ZCB8SF},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{GEAR=turn black},{SURFACE=turn black},{ANNEX=Hexagon socket head cap screw},{USING=See the expansion sleeve size table on the next page},{M=2.0},{CS=25},{B=20},{XZ=E},{P=8},{ZT=ST expansion sleeve},{DD=50.0},{DDAA=54.0},{DDFF=45.00},{L1=14},{L=34},{C=40},{N=61.43},{INFOTEXT=website},{LLL=12},{PPATH=zcb8s/assemblies/zcb8s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(齿轮/胀套)国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(齿轮/胀套)相当
ⁿ/ₐ
GEAR
齿轮表面处理
ⁿ/ₐ
SURFACE
胀套表面处理
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
USING
使用胀套
ⁿ/ₐ
M
模数
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
B
B齿宽
[mm]
DD
d基准直径
[mm]
DDAA
da齿顶圆直径
[mm]
DDFF
df齿根圆直径
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
N
容许传递力(N-m)弯曲强度
ⁿ/ₐ
ZCB8SE1.0-35-10-G-P8
ZCB8SE1.0-35-10-G-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
35
10
35.0
37.0
32.50
10
20
30
12.13
ZCB8SE1.0-36-10-G-P8
ZCB8SE1.0-36-10-G-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
36
10
36.0
38.0
33.50
10
20
30
12.52
ZCB8SE1.0-38-10-G-P8
ZCB8SE1.0-38-10-G-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
38
10
38.0
40.0
35.50
10
20
30
13.46
ZCB8SE1.0-40-10-G-P8
ZCB8SE1.0-40-10-G-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
40
10
40.0
42.0
37.50
10
20
30
14.31
ZCB8SE1.0-42-10-G-P8
ZCB8SE1.0-42-10-G-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
42
10
42.0
44.0
39.50
10
20
30
15.24
ZCB8SE1.0-45-10-G-P8
ZCB8SE1.0-45-10-G-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
45
10
45.0
47.0
42.50
10
20
30
16.66
ZCB8SE1.0-48-10-G-P8
ZCB8SE1.0-48-10-G-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
48
10
48.0
50.0
45.50
10
20
44
18.04
ZCB8SE1.0-50-10-G-P8
ZCB8SE1.0-50-10-G-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
50
10
50.0
52.0
47.50
10
20
46
18.95
ZCB8SE1.0-52-10-G-P8
ZCB8SE1.0-52-10-G-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
52
10
52.0
54.0
49.50
10
20
46
19.87
ZCB8SE1.0-60-10-G-P10
ZCB8SE1.0-60-10-G-P10
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
60
10
60.0
62.0
57.50
10
20
50
23.64
ZCB8SE1.0-70-10-G-P12
ZCB8SE1.0-70-10-G-P12
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
70
10
70.0
72.0
67.50
10
20
56
28.31
ZCB8SE1.0-80-10-G-P15
ZCB8SE1.0-80-10-G-P15
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
80
10
80.0
82.0
77.50
10
20
60
32.98
ZCB8SE1.0-100-10-G-P17
ZCB8SE1.0-100-10-G-P17
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
100
10
100.0
102.0
97.50
10
20
60
42.59
ZCB8SE1.0-120-10-G-P17
ZCB8SE1.0-120-10-G-P17
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.0
120
10
120.0
122.0
117.50
10
20
70
51.87
ZCB8SE1.5-20-15-E-P8
ZCB8SE1.5-20-15-E-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.5
20
15
30.0
33.0
26.25
12
27
25
18.81
ZCB8SE1.5-24-15-E-P8
ZCB8SE1.5-24-15-E-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.5
24
15
36.0
39.0
32.25
12
27
30
24.45
ZCB8SE1.5-25-15-E-P8
ZCB8SE1.5-25-15-E-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.5
25
15
37.5
40.5
33.75
12
27
30
25.92
ZCB8SE1.5-26-15-E-P8
ZCB8SE1.5-26-15-E-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.5
26
15
39.0
42.0
35.25
12
27
32
27.42
ZCB8SE1.5-28-15-E-P8
ZCB8SE1.5-28-15-E-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.5
28
15
42.0
45.0
38.25
12
27
34
30.43
ZCB8SE1.5-30-15-E-P8
ZCB8SE1.5-30-15-E-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.5
30
15
45.0
48.0
41.25
12
27
35
33.30
ZCB8SE1.5-32-15-E-P8
ZCB8SE1.5-32-15-E-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.5
32
15
48.0
51.0
44.25
12
27
40
36.11
ZCB8SE1.5-35-15-E-P8
ZCB8SE1.5-35-15-E-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.5
35
15
52.5
55.5
48.75
12
27
40
40.93
ZCB8SE1.5-36-15-E-P8
ZCB8SE1.5-36-15-E-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.5
36
15
54.0
57.0
50.25
12
27
40
42.24
ZCB8SE1.5-40-15-E-P8
ZCB8SE1.5-40-15-E-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.5
40
15
60.0
63.0
56.25
12
27
45
48.31
ZCB8SE1.5-48-15-E-P8
ZCB8SE1.5-48-15-E-P8
ZCB8SE
45
S45C
-
-
内六角螺钉
见下页胀套尺寸表
1.5
48
15
72.0
75.0
68.25
12
27
50
60.90
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VNL01_41 - 标准直齿轮·模数2.0·压力角20°
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MAE-STZR-M1.5-B17-C45-HRC54 - 一侧有轮毂的正齿轮,钢C45,齿部感应淬火,模数1.5
MÄDLER
26.04.2024
ZCL-1.5 - Spur Gears
Elesa
26.09.2023
GN 7802 - Spur Gears, Plastic, Pressure Angle 20°, Module 1
Ganter
12.04.2024
MAE-STZR-M1-MN-B10-C45 - 由C45钢制成的正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
ZC8-ZCG8-2.0m - 直齿齿轮-模数2.0
HEFA
14.06.2024
ZC8SE-ZDX - 直齿轮、齿宽轮毂指定型
HEFA
14.06.2024
Module 2,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 2.00 , Serie Economy r...
HPC
17.02.2022
直齿轮 - 模数1.5 (S45C,形状L1,L2)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
RXP-EST 800 - Extruder gear units - gearmotors
STM
16.04.2024
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
30.05.2024
HCWG-3.0-A - 齿轮-模数3.0-A型式
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
FCU106 - Spur Gears - 1.0 Module 10mm Bore 6mm Face Hubless Style - 20° Pre...
WMBerg
06.06.2023
22401 - 钢制正齿轮,模数 4 齿部淬火,直齿,啮合角 20°
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表