您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE05BC - 铜合金无油衬套-止推型-标准型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze05-bc.prj},{NB=ZE05BC-d16-L12},{SC=ZE05BC},{LX=Thrust type-standard type },{CZ=High strength brass alloy inlaid solid lubricant},{ID=E7},{DI=r6},{DD=16},{IDT=+0.050/+0.032},{L=12},{D=22},{ODT=+0.041/+0.028},{H=35},{T=3},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
DD
dE7
[mm]
IDT
dE7 公差
[mm]
D
Dr6
[mm]
ODT
Dr6 公差
[mm]
H
[mm]
T
t
[mm]
ZE05BC-d6-L10
ZE05BC-d6-L10
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
6
+0.032/+0.020
12
+0.034/+0.023
22
3
ZE05BC-d8-L10
ZE05BC-d8-L10
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
8
+0.040/+0.025
14
+0.034/+0.023
25
3
ZE05BC-d10-L10
ZE05BC-d10-L10
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
10
+0.040/+0.025
16
+0.034/+0.023
25
3
ZE05BC-d12-L10
ZE05BC-d12-L10
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
12
+0.050/+0.032
18
+0.041/+0.028
30
3
ZE05BC-d13-L12
ZE05BC-d13-L12
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
13
+0.050/+0.032
19
+0.041/+0.028
30
3
ZE05BC-d15-L12
ZE05BC-d15-L12
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
15
+0.050/+0.032
21
+0.041/+0.028
35
3
ZE05BC-d16-L12
ZE05BC-d16-L12
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
16
+0.050/+0.032
22
+0.041/+0.028
35
3
ZE05BC-d18-L14
ZE05BC-d18-L14
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
18
+0.050/+0.032
24
+0.041/+0.028
40
3
ZE05BC-d20-L14
ZE05BC-d20-L14
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
20
+0.061/+0.040
28
+0.041/+0.028
45
5
ZE05BC-d25-L14
ZE05BC-d25-L14
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
25
+0.061/+0.040
33
+0.050/+0.034
50
5
ZE05BC-d30-L20
ZE05BC-d30-L20
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
30
+0.061/+0.040
38
+0.050/+0.034
55
5
ZE05BC-d35-L20
ZE05BC-d35-L20
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
35
+0.075/+0.050
44
+0.050/+0.034
65
5
ZE05BC-d40-L25
ZE05BC-d40-L25
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
40
+0.075/+0.050
50
+0.050/+0.034
70
7
ZE05BC-d50-L30
ZE05BC-d50-L30
ZE05BC
止推型·标准型
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
E7
r6
50
+0.075/+0.050
62
+0.060/+0.041
90
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表