您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE17 - 带法兰型无油衬套组件-中间法兰型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze17.prj},{NB=ZE17FJ-d30},{SC=ZE17FJ},{LX=Intermediate flange type-flange type },{MAT=SS400},{SUR=plate with nickel },{MAT1=High strength brass alloy (SP2) inlaid solid lubricant },{SE=nonthing},{DD=30},{IDT=+0.041/0},{D=45},{ODT=0/-0.025},{D1=44.6},{L=128},{L1=10},{L2=59.0},{B=51},{H=74},{T=10},{D11=6.6},{D12=11.0},{E=6.2},{PCD=60},{W=58},{A=32},{F=49},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
衬套材质
ⁿ/ₐ
SE
密封圈
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
IDT
d公差
[mm]
D
[mm]
ODT
D公差
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D11
d1
[mm]
D12
d2
[mm]
E
e
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
ZE17YJ-d6
ZE17YJ-d6
ZE17YJ
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
37
5
16.0
18
28
5
3.5
6.0
3.2
20
22
0
20
ZE17YJ-d8
ZE17YJ-d8
ZE17YJ
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
47
5
21.0
21
32
5
3.5
6.0
3.2
24
25
0
24
ZE17YJ-d10
ZE17YJ-d10
ZE17YJ
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
57
5
25.5
25
40
6
4.5
7.5
4.2
29
30
0
29
ZE17YJ-d12
ZE17YJ-d12
ZE17YJ
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
57
10
25.5
27
42
6
4.5
7.5
4.2
32
32
0
32
ZE17YJ-d13
ZE17YJ-d13
ZE17YJ
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
57
10
25.5
29
43
6
4.5
7.5
4.2
33
34
0
33
ZE17YJ-d16
ZE17YJ-d16
ZE17YJ
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
67
10
30.5
34
48
6
4.5
7.5
4.2
38
37
22
31
ZE17YJ-d20
ZE17YJ-d20
ZE17YJ
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
77
10
34.5
38
54
8
5.5
9.0
5.2
43
42
24
36
ZE17YJ-d25
ZE17YJ-d25
ZE17YJ
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
108
10
50.0
46
62
8
5.5
9.0
5.2
51
50
32
40
ZE17YJ-d30
ZE17YJ-d30
ZE17YJ
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.6
128
10
59.0
51
74
10
6.6
11.0
6.2
60
58
32
49
ZE17YK-d6
ZE17YK-d6
ZE17YK
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
37
5
16.0
18
28
5
3.5
6.0
3.2
20
22
0
20
ZE17YK-d8
ZE17YK-d8
ZE17YK
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
47
5
21.0
21
32
5
3.5
6.0
3.2
24
25
0
24
ZE17YK-d10
ZE17YK-d10
ZE17YK
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
57
5
25.5
25
40
6
4.5
7.5
4.2
29
30
0
29
ZE17YK-d12
ZE17YK-d12
ZE17YK
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
57
10
25.5
27
42
6
4.5
7.5
4.2
32
32
0
32
ZE17YK-d13
ZE17YK-d13
ZE17YK
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
57
10
25.5
29
43
6
4.5
7.5
4.2
33
34
0
33
ZE17YK-d16
ZE17YK-d16
ZE17YK
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
67
10
30.5
34
48
6
4.5
7.5
4.2
38
37
22
31
ZE17YK-d20
ZE17YK-d20
ZE17YK
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
77
10
34.5
38
54
8
5.5
9.0
5.2
43
42
24
36
ZE17YK-d25
ZE17YK-d25
ZE17YK
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
108
10
50.0
46
62
8
5.5
9.0
5.2
51
50
32
40
ZE17YK-d30
ZE17YK-d30
ZE17YK
中间法兰型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.6
128
10
59.0
51
74
10
6.6
11.0
6.2
60
58
32
49
ZE17FJ-d6
ZE17FJ-d6
ZE17FJ
中间法兰型·方法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
37
5
16.0
18
28
5
3.5
6.0
3.2
20
22
0
20
ZE17FJ-d8
ZE17FJ-d8
ZE17FJ
中间法兰型·方法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
47
5
21.0
21
32
5
3.5
6.0
3.2
24
25
0
24
ZE17FJ-d10
ZE17FJ-d10
ZE17FJ
中间法兰型·方法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
57
5
25.5
25
40
6
4.5
7.5
4.2
29
30
0
29
ZE17FJ-d12
ZE17FJ-d12
ZE17FJ
中间法兰型·方法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
57
10
25.5
27
42
6
4.5
7.5
4.2
32
32
0
32
ZE17FJ-d13
ZE17FJ-d13
ZE17FJ
中间法兰型·方法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
57
10
25.5
29
43
6
4.5
7.5
4.2
33
34
0
33
ZE17FJ-d16
ZE17FJ-d16
ZE17FJ
中间法兰型·方法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
67
10
30.5
34
48
6
4.5
7.5
4.2
38
37
22
31
ZE17FJ-d20
ZE17FJ-d20
ZE17FJ
中间法兰型·方法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
77
10
34.5
38
54
8
5.5
9.0
5.2
43
42
24
36
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LMKM - 方形中间法兰直线轴承
三益精工
13.01.2022
ZE08_09 - 法兰一体型无油衬套-嵌入式法兰型/中间法兰型
HEFA
29.04.2024
LMFC_LAUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
MFCMW, MFCMW-S, MFCMW-DS - 带法兰无油衬套 中间法兰型 圆法兰型
Misumi
15.09.2021
ZE03 - 青铜铸件无油衬套-法兰型
HEFA
29.04.2024
KEMFL/KEMKL/KEMHL - 中间法兰直线轴承
上隆SAMLO
23.05.2023
AFCMW,AFCMW-S,AFCKW,AFCKW-S,AFCNW,AFCNW-S - 无油衬套-无油衬套中间法兰型固定座组件·内置铜合金衬套·铸件型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表