您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE28A B - 无油衬套固定座组件·加高方型·双挡圈型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze28a_b.prj},{NB=ZE28AK-d30},{SC=ZE28AK},{MT1=Aluminum alloy},{ST=Natural anodizing},{MT2=Colliers brass inlaid with solid lubricant},{D=30},{TOL=+0.041~0},{H=40},{W=58},{HH=71},{DD=41.0},{E=9},{M1=M10},{MM1=10},{M2=M10},{MM2=10},{DT=14×10.5(for M6 screw)},{D1=14.000},{T=10.500},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(固定座)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(固定座)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(衬套)
ⁿ/ₐ
WS
有无密封圈
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
TOL
d公差
[mm]
H
h
[mm]
W
[mm]
HH
H
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
E
e
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
MM2
ⁿ/ₐ
DT
d1×t
ⁿ/ₐ
ZE28AJ-d10
ZE28AJ-d10
ZE28AJ
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
10
+0.028~0
19
26
32
15.1
37
27
15
25
6
M6
M5
5
8×5.5(M4螺钉用)
ZE28AJ-d12
ZE28AJ-d12
ZE28AJ
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
12
+0.034~0
20
28
34
17.1
37
27
15
25
6
M6
M5
5
8×5.5(M4螺钉用)
ZE28AJ-d13
ZE28AJ-d13
ZE28AJ
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
13
+0.034~0
25
30
43
18.1
38
28
16
25
7
M6
M6
6
9×6.5(M5螺钉用)
ZE28AJ-d16
ZE28AJ-d16
ZE28AJ
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
16
+0.034~0
27
36
49
22.1
42
32
18
30
7
M6
M6
6
9×6.5(M5螺钉用)
ZE28AJ-d20
ZE28AJ-d20
ZE28AJ
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
20
+0.041~0
31
42
54
28.3
48
36
18
35
8
M8
M8
8
11×8.5(M6螺钉用)
ZE28AJ-d25
ZE28AJ-d25
ZE28AJ
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
25
+0.041~0
37
52
65
34.5
56
42
22
50
9
M10
M10
10
14×10.5(M6螺钉用)
ZE28AJ-d30
ZE28AJ-d30
ZE28AJ
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
30
+0.041~0
40
58
71
41.0
68
44
22
60
9
M10
M10
10
14×10.5(M6螺钉用)
ZE28AK-d10
ZE28AK-d10
ZE28AK
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
with
10
+0.028~0
19
26
32
15.1
37
27
15
25
6
M6
M5
5
8×5.5(M4螺钉用)
ZE28AK-d12
ZE28AK-d12
ZE28AK
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
with
12
+0.034~0
20
28
34
17.1
37
27
15
25
6
M6
M5
5
8×5.5(M4螺钉用)
ZE28AK-d13
ZE28AK-d13
ZE28AK
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
with
13
+0.034~0
25
30
43
18.1
38
28
16
25
7
M6
M6
6
9×6.5(M5螺钉用)
ZE28AK-d16
ZE28AK-d16
ZE28AK
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
with
16
+0.034~0
27
36
49
22.1
42
32
18
30
7
M6
M6
6
9×6.5(M5螺钉用)
ZE28AK-d20
ZE28AK-d20
ZE28AK
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
with
20
+0.041~0
31
42
54
28.3
48
36
18
35
8
M8
M8
8
11×8.5(M6螺钉用)
ZE28AK-d25
ZE28AK-d25
ZE28AK
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
with
25
+0.041~0
37
52
65
34.5
56
42
22
50
9
M10
M10
10
14×10.5(M6螺钉用)
ZE28AK-d30
ZE28AK-d30
ZE28AK
Elevated square type, dou...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
with
30
+0.041~0
40
58
71
41.0
68
44
22
60
9
M10
M10
10
14×10.5(M6螺钉用)
ZE28BJ-d10
ZE28BJ-d10
ZE28BJ
Heightened square type, d...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
10
+0.028~0
19
26
32
15.1
62
36
50
50
6
M6
M5
5
8×5.5(M4螺钉用)
ZE28BJ-d12
ZE28BJ-d12
ZE28BJ
Heightened square type, d...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
12
+0.034~0
20
28
34
17.1
62
36
50
50
6
M6
M5
5
8×5.5(M4螺钉用)
ZE28BJ-d13
ZE28BJ-d13
ZE28BJ
Heightened square type, d...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
13
+0.034~0
25
30
43
18.1
68
42
55
50
7
M6
M6
6
9×6.5(M5螺钉用)
ZE28BJ-d16
ZE28BJ-d16
ZE28BJ
Heightened square type, d...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
16
+0.034~0
27
36
49
22.1
78
52
65
60
7
M6
M6
6
9×6.5(M5螺钉用)
ZE28BJ-d20
ZE28BJ-d20
ZE28BJ
Heightened square type, d...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
20
+0.041~0
31
42
54
28.3
85
58
70
70
8
M8
M8
8
11×8.5(M6螺钉用)
ZE28BJ-d25
ZE28BJ-d25
ZE28BJ
Heightened square type, d...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
25
+0.041~0
37
52
65
34.5
120
80
100
100
9
M10
M10
10
14×10.5(M6螺钉用)
ZE28BJ-d30
ZE28BJ-d30
ZE28BJ
Heightened square type, d...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
without
30
+0.041~0
40
58
71
41.0
128
90
110
120
9
M10
M10
10
14×10.5(M6螺钉用)
ZE28BK-d10
ZE28BK-d10
ZE28BK
Heightened square type, d...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
with
10
+0.028~0
19
26
32
15.1
62
36
50
50
6
M6
M5
5
8×5.5(M4螺钉用)
ZE28BK-d12
ZE28BK-d12
ZE28BK
Heightened square type, d...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
with
12
+0.034~0
20
28
34
17.1
62
36
50
50
6
M6
M5
5
8×5.5(M4螺钉用)
ZE28BK-d13
ZE28BK-d13
ZE28BK
Heightened square type, d...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
with
13
+0.034~0
25
30
43
18.1
68
42
55
50
7
M6
M6
6
9×6.5(M5螺钉用)
ZE28BK-d16
ZE28BK-d16
ZE28BK
Heightened square type, d...
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
with
16
+0.034~0
27
36
49
22.1
78
52
65
60
7
M6
M6
6
9×6.5(M5螺钉用)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表