您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE30 - 模架用钢球导柱组件·可动挡块/固定挡块·装卸型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze30asmtab.prj},{NB=ZE30AB-D60-L160-BL100-FL80},{SC=ZE30AB},{MT1=SUJ2},{MT2=SUJ2},{MT4=S45C},{MT5=SWP-B},{HARDNESS=58HRC~ High frequency quenching (depth 1.5~2mm)},{HARD2=58HRC~},{HARD3=62~67HRC},{ST=Blackening},{D=60},{L=160},{BL=100},{BBL=100,120},{FL=80},{RRL=90,110},{D2=72},{L1=42},{L2=15},{H=20},{H1=12},{H2=14.5},{T=15},{TT=2.0},{M=M14 depth 31},{R=4.5},{DD=70},{D1=95},{ANNEX=BM01AF-M14-L40},{INFOTEXT=website},{PPATH=ze30/assemlies/ze30_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(导柱/导套)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(钢球)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(钢球保持架)
ⁿ/ₐ
MT4
材质(固定块)
ⁿ/ₐ
MT5
材质(弹簧)
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度(导柱)
ⁿ/ₐ
HARD2
硬度(导套)
ⁿ/ₐ
HARD3
硬度(钢球)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(固定块)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TOL1
D公差
[mm]
RL
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
M
ⁿ/ₐ
R
[mm]
DD
导套 d
[mm]
D1
[mm]
TOL
D1公差
[mm]
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
S
[mm]
S1
[mm]
ZE30AA-D20-L80-BL50-FL40
ZE30AA-D20-L80-BL50-FL40
ZE30AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
A5056
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
20
+0.020/+0.015
50
28
15
10
14
7
8.5
5
1.6
M8深18
2.0
26
37
0/-0.007
BM01AF-M8-L25
0~19
15
ZE30AA-D22-L80-BL50-FL40
ZE30AA-D22-L80-BL50-FL40
ZE30AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
A5056
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
22
+0.020/+0.015
50
30
16
10
14
7
8.5
8
1.6
M8深18
3.0
28
40
0/-0.007
BM01AF-M8-L25
0~19
15
ZE30AA-D25-L80-BL60-FL40
ZE30AA-D25-L80-BL60-FL40
ZE30AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
A5056
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
25
+0.020/+0.015
60
35
18
10
14
7
8.5
8
1.6
M8深18
3.0
31
45
0/-0.007
BM01AF-M8-L25
0~23
20
ZE30AA-D28-L100-BL60-FL50
ZE30AA-D28-L100-BL60-FL50
ZE30AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
A5056
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
28
+0.025/+0.020
60
36
20
10
16
8
10.5
10
1.6
M10深22
3.5
36
50
0/-0.007
BM01AF-M10-L30
0~23
20
ZE30AA-D32-L120-BL80-FL70
ZE30AA-D32-L120-BL80-FL70
ZE30AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
A5056
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
32
+0.025/+0.020
75
40
23
12
16
8
10.5
10
1.6
M10深22
3.5
40
55
0/-0.009
BM01AF-M10-L30
0~30
25
ZE30AA-D38-L140-BL80-FL80
ZE30AA-D38-L140-BL80-FL80
ZE30AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
A5056
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
38
+0.030/+0.025
75
49
27
12
18
10
12.5
12
2.0
M12深27
4.0
48
64
0/-0.009
BM01AF-M12-L35
0~30
25
ZE30AA-D45-L140-BL100-FL8...
ZE30AA-D45-L140-BL100-FL8...
ZE30AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
A5056
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
45
+0.030/+0.025
90
55
32
15
18
10
12.5
12
2.0
M12深27
4.0
55
74
0/-0.009
BM01AF-M12-L35
0~37
30
ZE30AA-D50-L160-BL100-FL8...
ZE30AA-D50-L160-BL100-FL8...
ZE30AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
A5056
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
50
+0.035/+0.030
90
62
35
15
20
12
14.5
15
2.0
M14深31
4.5
60
83
0/0.10
BM01AF-M14-L40
0~37
30
ZE30AA-D60-L160-BL100-FL8...
ZE30AA-D60-L160-BL100-FL8...
ZE30AA
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
A5056
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
60
+0.035/+0.030
90
72
42
15
20
12
14.5
15
2.0
M14深31
4.5
70
95
0/0.10
BM01AF-M14-L40
0~37
30
ZE30AB-D20-L80-BL50-FL40
ZE30AB-D20-L80-BL50-FL40
ZE30AB
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
20
+0.020/+0.015
50
28
15
10
14
7
8.5
5
1.6
M8深18
2.0
26
37
0/-0.007
BM01AF-M8-L25
0~19
15
ZE30AB-D22-L80-BL50-FL40
ZE30AB-D22-L80-BL50-FL40
ZE30AB
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
22
+0.020/+0.015
50
30
16
10
14
7
8.5
8
1.6
M8深18
3.0
28
40
0/-0.007
BM01AF-M8-L25
0~19
15
ZE30AB-D25-L80-BL60-FL40
ZE30AB-D25-L80-BL60-FL40
ZE30AB
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
25
+0.020/+0.015
60
35
18
10
14
7
8.5
8
1.6
M8深18
3.0
31
45
0/-0.007
BM01AF-M8-L25
0~23
20
ZE30AB-D28-L100-BL60-FL50
ZE30AB-D28-L100-BL60-FL50
ZE30AB
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
28
+0.025/+0.020
60
36
20
10
16
8
10.5
10
1.6
M10深22
3.5
36
50
0/-0.007
BM01AF-M10-L30
0~23
20
ZE30AB-D32-L120-BL80-FL70
ZE30AB-D32-L120-BL80-FL70
ZE30AB
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
32
+0.025/+0.020
75
40
23
12
16
8
10.5
10
1.6
M10深22
3.5
40
55
0/-0.009
BM01AF-M10-L30
0~30
25
ZE30AB-D38-L140-BL80-FL80
ZE30AB-D38-L140-BL80-FL80
ZE30AB
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
38
+0.030/+0.025
75
49
27
12
18
10
12.5
12
2.0
M12深27
4.0
48
64
0/-0.009
BM01AF-M12-L35
0~30
25
ZE30AB-D45-L140-BL100-FL8...
ZE30AB-D45-L140-BL100-FL8...
ZE30AB
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
45
+0.030/+0.025
90
55
32
15
18
10
12.5
12
2.0
M12深27
4.0
55
74
0/-0.009
BM01AF-M12-L35
0~37
30
ZE30AB-D50-L160-BL100-FL8...
ZE30AB-D50-L160-BL100-FL8...
ZE30AB
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
50
+0.035/+0.030
90
62
35
15
20
12
14.5
15
2.0
M14深31
4.5
60
83
0/0.10
BM01AF-M14-L40
0~37
30
ZE30AB-D60-L160-BL100-FL8...
ZE30AB-D60-L160-BL100-FL8...
ZE30AB
装卸型·可动挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
60
+0.035/+0.030
90
72
42
15
20
12
14.5
15
2.0
M14深31
4.5
70
95
0/0.10
BM01AF-M14-L40
0~37
30
ZE30BB-D20-L80-BL50-FL40
ZE30BB-D20-L80-BL50-FL40
ZE30BB
装卸型·固定挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
20
+0.020/+0.015
50
28
15
10
14
7
8.5
5
1.6
M8深18
2.0
26
37
0/-0.007
BM01AF-M8-L25
0~19
15
ZE30BB-D22-L80-BL50-FL40
ZE30BB-D22-L80-BL50-FL40
ZE30BB
装卸型·固定挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
22
+0.020/+0.015
50
30
16
10
14
7
8.5
8
1.6
M8深18
3.0
28
40
0/-0.007
BM01AF-M8-L25
0~19
15
ZE30BB-D25-L80-BL60-FL40
ZE30BB-D25-L80-BL60-FL40
ZE30BB
装卸型·固定挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
25
+0.020/+0.015
60
35
18
10
14
7
8.5
8
1.6
M8深18
3.0
31
45
0/-0.007
BM01AF-M8-L25
0~23
20
ZE30BB-D28-L100-BL60-FL50
ZE30BB-D28-L100-BL60-FL50
ZE30BB
装卸型·固定挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
28
+0.025/+0.020
60
36
20
10
16
8
10.5
10
1.6
M10深22
3.5
36
50
0/-0.007
BM01AF-M10-L30
0~23
20
ZE30BB-D32-L120-BL80-FL70
ZE30BB-D32-L120-BL80-FL70
ZE30BB
装卸型·固定挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
32
+0.025/+0.020
75
40
23
12
16
8
10.5
10
1.6
M10深22
3.5
40
55
0/-0.009
BM01AF-M10-L30
0~30
25
ZE30BB-D38-L140-BL80-FL80
ZE30BB-D38-L140-BL80-FL80
ZE30BB
装卸型·固定挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
38
+0.030/+0.025
75
49
27
12
18
10
12.5
12
2.0
M12深27
4.0
48
64
0/-0.009
BM01AF-M12-L35
0~30
25
ZE30BB-D45-L140-BL100-FL8...
ZE30BB-D45-L140-BL100-FL8...
ZE30BB
装卸型·固定挡块
SUJ2
SUJ2
聚缩醛
S45C
SWP-B
58HRC~高频淬火(深度1.5~2.0mm)
58HRC~
62~67HRC
发黑
45
+0.030/+0.025
90
55
32
15
18
10
12.5
12
2.0
M12深27
4.0
55
74
0/-0.009
BM01AF-M12-L35
0~37
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表